22350.1996 - herramienta de montaje
llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador)

Des­crip­ción
Di­men­sión no­mi­nal
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Des­crip­ción:
herramienta de montaje
Di­men­sión no­mi­nal:
Adecuado para la medida d1: 10 mm
Artículo No.:
22350.1996
Documentos
herramienta de montaje
  • llave de espigas (llave de espigas fija con adaptador)
  • Adecuado para la medida d1: 10 mm
  • Paso ±0,1: 20 mm
  • Diámetro del eje -0,1: 5 mm
  • Peso: 136 g
  • Cuadradillo: 1/2 en
herramienta de montaje