22130.0192 - Casquillo 
con vástago cónico

Des­crip­ción
Di­men­sión no­mi­nal
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Des­crip­ción:
Casquillo 
Di­men­sión no­mi­nal:
Diámetro nominal: 12 mm
d1 +0,1: 8,28  mm
Artículo No.:
22130.0192
Documentos
Casquillo 
  • Casquillo para posicionadores retráctiles de precisión, cónico – croquis 3
  • Diámetro nominal: 12 mm
  • d1 +0,1: 8,28 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • l1 mín.: 13 mm
  • l2: 10 mm
  • Peso: 25 g
Casquillo 
Descarga directa
Más formatos de archivo