Ac­ce­so­rios para: 22130. Po­si­cio­na­do­res de Pre­ci­sión con vás­ta­go có­ni­co

Su selección resultó en 5 aciertos

Des­crip­ción
Di­men­sión no­mi­nal

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Des­crip­ción:
Casquillo 
Di­men­sión no­mi­nal:
Diámetro nominal: 10 mm
d1 +0,1: 7,1  mm
Artículo No.:
22130.0190
CAD
Documentos
Casquillo 
  • Casquillo para posicionadores retráctiles de precisión, cónico – croquis 3
  • Diámetro nominal: 10 mm
  • d1 +0,1: 7,1 mm
  • d2: 19 mm
  • d3 n6: 16 mm
  • l1 mín.: 11 mm
  • l2: 8,5 mm
  • Peso: 13 g
show article view
Casquillo 
Des­crip­ción:
Casquillo 
Di­men­sión no­mi­nal:
Diámetro nominal: 12 mm
d1 +0,1: 8,28  mm
Artículo No.:
22130.0192
CAD
Documentos
Casquillo 
  • Casquillo para posicionadores retráctiles de precisión, cónico – croquis 3
  • Diámetro nominal: 12 mm
  • d1 +0,1: 8,28 mm
  • d2: 23 mm
  • d3 n6: 20 mm
  • l1 mín.: 13 mm
  • l2: 10 mm
  • Peso: 25 g
show article view
Casquillo 
Des­crip­ción:
Casquillo 
Di­men­sión no­mi­nal:
Diámetro nominal: 16 mm
d1 +0,1: 11,52  mm
Artículo No.:
22130.0193
CAD
Documentos
Casquillo 
  • Casquillo para posicionadores retráctiles de precisión, cónico – croquis 3
  • Diámetro nominal: 16 mm
  • d1 +0,1: 11,52 mm
  • d2: 28 mm
  • d3 n6: 25 mm
  • l1 mín.: 17 mm
  • l2: 14 mm
  • Peso: 47 g
show article view
Casquillo 
Des­crip­ción:
Casquillo 
Di­men­sión no­mi­nal:
Diámetro nominal: 20 mm
d1 +0,1: 15,49  mm
Artículo No.:
22130.0194
CAD
Documentos
Casquillo 
  • Casquillo para posicionadores retráctiles de precisión, cónico – croquis 3
  • Diámetro nominal: 20 mm
  • d1 +0,1: 15,49 mm
  • d2: 33 mm
  • d3 n6: 30 mm
  • l1 mín.: 16 mm
  • l2: 13 mm
  • Peso: 60 g
show article view
Casquillo 
Des­crip­ción:
Casquillo 
Di­men­sión no­mi­nal:
Diámetro nominal: 25 mm
d1 +0,1: 19,7  mm
Artículo No.:
22130.0196
CAD
Documentos
Casquillo 
  • Casquillo para posicionadores retráctiles de precisión, cónico – croquis 3
  • Diámetro nominal: 25 mm
  • d1 +0,1: 19,7 mm
  • d2: 42 mm
  • d3 n6: 38 mm
  • l1 mín.: 19 mm
  • l2: 16 mm
  • Peso: 114 g
show article view
Casquillo