3677.030 - Martillo Combinado FERROPLEX
Martillo de cerrajero y martillo de caras blandas en uno 

Halder ha diseñado el FERROPLEX como un martillo combinado 2 en 1 para todos aquellos que quieren disfrutar tanto de los beneficios de un martillo de acero como de las ventajas de un martillo de caras blandas.

La cabeza del martillo está hecha de acero tratado térmicamente de primera calidad y cuidadosamente endurecida por inducción en la superficie de impacto.

La contera de nylon reemplazable en el lado opuesto ofrece excelentes cualidades de impacto y está garantizada para combinar la máxima resistencia con una durabilidad única. Está compuesta por material extrusionado y extremadamente homogéneo. En comparación con las conteras de plástico moldeado por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradera y nunca se astillará incluso a temperaturas bajo cero.

El mango de tubo de acero irrompible está revestido con una empuñadura ergonómica de goma antideslizante.

El FERROPLEX está disponible en tamaños de D30 mm con un peso total de 600g y D35mm con un peso total de 800g.

Características del producto:

  • Martillo combinado 2 en 1 (martillo de acero más martillo de caras blandas).
  • Cabeza de martillo fabricada en acero tratado térmicamente de primera calidad, superficie de impacto templada por inducción.
  • Contera reemplazable fabricada en nylon especial de máxima resistencia.
  • Mango de tubo de acero irrompible con empuñadura ergonómica de goma antideslizante.
  • El recubrimiento en polvo resistente al desgaste que evita la corrosión.
  • Disponible en medidas D30mm (600g) y D35mm (800g).

Áreas de aplicación

Trabajos de montaje generales en la industria, la artesanía y el ámbito del automóvil, trabajo de mantenimiento y reparación, trabajo de instalación

Este artículo 3677.030 - Martillo Combinado FERROPLEX Martillo de cerrajero y martillo de caras blandas en uno  / (Ø: 30 mm) es una variante del grupo de artículos Mar­ti­llo Com­bi­na­do FE­RRO­PLEX Martillo de cerrajero y martillo de caras blandas en uno  (EH 3677.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artículo No.
Precio [€]
Disponible
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
104 mm
lhges [mm]:
290 mm
gewicht [g]:
600 g
Artículo No.:
3677.030
Martillo Combinado FERROPLEX
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 104 mm
  • lhges : 290 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 290 mm x 104 mm x 30 mm
  • Peso: 600 g
  • GTIN: 4030618303039
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Material

Mango

  • Tubo de acero y empuñadura de goma ergonómica

Contera

  • Nylon, blanco
  • dura
  • Muy resistente al desgaste
  • sin astillamiento (incluso a temperaturas bajo cero)
  • amortiguación de ruidos
  • Muy alto impacto

Cara del martillo

  • Acero termotratado, templado por inducción
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 3677.030
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Application overview hand tools
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
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.