El martillo de SECURAL caras blandas es un verdadero especialista en esquinas y bordes gracias a sus conteras rectangulares.
Fabricadas en poliuretano, las conteras de dureza media son reemplazables.
Perfectamente equilibrada, la relación entre la masa de la cabeza del martillo y la masa del golpe, en combinación con las propiedades de amortiguación de las superficies de impacto, garantiza la máxima amortiguación del rebote. Esto permite al usuario trabajar con una tensión reducida en las articulaciones mientras sigue aplicando fuerzas de impacto extremadamente altas.
Soldado en dirección longitudinal, el cuerpo proporciona una unión perfectamente a prueba de roturas entre la cabeza del martillo y el mango.
Este producto está disponible en dos tamaños: 680g y 1.000g con superficies de impacto de 30x40mm y 35x45mm, respectivamente.
Características del producto:
Parqué y suelo laminado, colocación de puertas y ventanas, construcción de paneles de yeso, montaje de muebles, trabajos de carpintería, conformado de chapa, posicionamiento de piezas a mecanizar en mordaza, trabajos de reparación, trabajos de escoplo
Este artículo 3380.045 - Martillo SECURAL de caras blandas cuerpo y mango a prueba de roturas hechos de una pieza de acero, conteras rectangulares / (Largo x Ancho: 35 mm x 45 mm) es una variante del grupo de artículos Martillo SECURAL de caras blandas cuerpo y mango a prueba de roturas hechos de una pieza de acero, conteras rectangulares (EH 3380.)
Versión
Conteras
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.