3379.050 - Martillo BLACKCRAFT de caras blandas
con mango de tubo de acero a prueba de roturas, cubierta de PUR y agarre antideslizante ergonómico

La cabeza tubular de los martillos BLACKCRAFT de caras blandas está llena de granalla de acero. El efecto resultante es que la energía de la granalla de acero se transfiere con un ligero retraso cuando la superficie de contacto del mazo golpea la pieza de trabajo. El rebote reducido permite absorber la energía del impacto con una eficacia perfecta.

El resultado es un impacto de una magnitud excepcional. Además, los martillos BLACKCRAFT de caras blandas permiten trabajar con una seguridad muy mejorada, una menor tensión en las articulaciones y una mayor amortiguación del ruido en comparación con los mazos de acero ordinarios.

El BLACKCRAFT está completamente cubierto con una capa de poliuretano. Además de mantener el martillo de caras blandas libre de corrosión, este recubrimiento protege las piezas de trabajo, evita rayones y chispas en caso de golpes fallidos y tiene un efecto adicional de reducción de vibraciones. La gruesa capa de poliuretano en los lados de impacto garantiza una larga vida útil.

El BLACKCRAFT se distingue además por su mango de tubo de acero irrompible y su empuñadura ergonómica y antideslizante.

Esta versión está disponible en tamaños que van desde D40mm a D60mm.

Características del producto:

  • Sin rebote, para golpes extra potentes.
  • Amortiguador de ruidos y suave con las articulaciones.
  • Totalmente cubierto con una capa de poliuretano: sin corrosión, sin arañazos en la pieza de trabajo, sin chispas en caso de golpes fallidos, efecto adicional de reducción de vibraciones.
  • Larga vida útil gracias al grueso revestimiento de poliuretano en los lados de impacto.
  • Mango de tubo de acero ergonómico, antideslizante e irrompible.
  • Disponible en tamaños de D40mm a D60mm.

Áreas de aplicación

Trabajos de montaje y reparación en el sector de automoción y camiones, cambio de neumáticos, construcción de carrocerías, reparación de abolladuras, posicionamiento de piezas a mecanizar en mordaza, trabajos de enderezamiento, conformado de chapa, trabajos de mantenimiento, trabajo en componentes con superficies sensibles

Este artículo 3379.050 - Martillo BLACKCRAFT de caras blandas con mango de tubo de acero a prueba de roturas, cubierta de PUR y agarre antideslizante ergonómico / (Ø: 50 mm) es una variante del grupo de artículos Mar­ti­llo BLA­CK­CRAFT de caras blan­das con mango de tubo de acero a prueba de roturas, cubierta de PUR y agarre antideslizante ergonómico (EH 3379.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artículo No.
Precio [€]
Disponible
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
310 mm
gewicht [g]:
900 g
Artículo No.:
3379.050
Martillo BLACKCRAFT de caras blandas
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 310 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 310 mm x 115 mm x 50 mm
  • Peso: 900 g
  • GTIN: 4030618301820
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Material

Mango

  • Tubo de acero y empuñadura de goma ergonómica
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 3379.050
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Application overview hand tools
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.