3366.081 - mazo largo SUPERCRAFT
con reducción de la vibración, mango ergonómico de madera de nogal americano barnizado

La cabeza tubular de los mazos SUPERCRAFT está llena de granalla de acero. El efecto resultante es que la energía de la granalla de acero se transfiere con un ligero retraso cuando la superficie de contacto del mazo golpea la pieza de trabajo. El rebote reducido permite absorber la energía del impacto con una eficacia perfecta. El resultado es un impacto de una magnitud excepcional. Además, los mazos largos SUPERCRAFT permiten trabajar con una seguridad muy mejorada, menos tensión en las articulaciones y una mayor amortiguación del ruido en comparación con los mazos de acero ordinarios.

Las conteras ofrecen cualidades de impacto excepcionales y están garantizadas para combinar la máxima resistencia con una durabilidad única. Se componen de material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con las conteras de plástico moldeado por inyección, son considerablemente más resistentes al desgaste y duraderas y nunca se astillarán, incluso a temperaturas bajo cero.

El mango de nogal ergonómicamente barnizado y ultra estable es excepcionalmente resistente y tiene un efecto de amortiguación de vibraciones. El manguito de protección del mango actúa como un protector de sobre golpe. La unión segura entre el mango y el cabezal está garantizada por una cuña de aluminio y un pasador de seguridad. El recubrimiento en polvo resistente al desgaste evita la corrosión.

El mango y las conteras son reemplazables.

Esta versión está disponible en tres tamaños: D80 mm con un peso total de 4.410g, D100mm con un peso total de 7.050g y D100mm con un peso total de 9.300g.

Características del producto:

  • Sin rebote, para golpes extra potentes.
  • Amortiguador de ruidos y suave con las articulaciones.
  • Conteras fabricadas en nylon especial de máxima resistencia.
  • Mango antivibraciones, de forma ergonómica, muy estable y de nogal barnizado.
  • El manguito de protección del mango actúa como un protector de sobre golpe.
  • Mango y conteras reemplazables.
  • Disponible en D80mm (peso total 4.410g), D100mm (peso total 7.050g) y D100mm (peso total 9.300g).

Áreas de aplicación

Encofrado, construcción de sala, construcción de acero, construcción ferial, encofrado de hormigón, construcción de andamios, construcción carpas, construcción de vallados, golpeo de cuñas de acero, trabajos de enderezamiento, trabajo de instalación, cambio de neumáticos

Este artículo 3366.081 - mazo largo SUPERCRAFT con reducción de la vibración, mango ergonómico de madera de nogal americano barnizado / (Ø: 80 mm, Peso: 4410 g) es una variante del grupo de artículos mazos lar­gos SU­PER­CRAFT con reducción de la vibración, mango ergonómico de madera de nogal americano barnizado (EH 3366.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artículo No.
Precio [€]
Disponible
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
200 mm
lhges [mm]:
880 mm
gewicht [g]:
4410 g
Artículo No.:
3366.081
mazo largo SUPERCRAFT
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 200 mm
  • lhges : 880 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 880 mm x 200 mm x 80 mm
  • Peso: 4410 g
  • GTIN: 4030618301851
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20

Material

Mango

  • Madera de nogal americano

Conteras

  • Nylon, blanco
  • dura
  • Muy resistente al desgaste
  • sin astillamiento (incluso a temperaturas bajo cero)
  • amortiguación de ruidos
  • Muy alto impacto
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 3366.081
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
martillos SUPERCRAFT de caras blandas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Instrucciones de montaje de conteras SUPERCRAFT
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Application overview hand tools
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.