La caja plus "trabajo de carpintería" contiene el "martillo de carpintero" de HALDER y, como complemento, un práctico medidor de contornos
Este martillo SIMPLEX de caras blandas (Art.num. 3117.051) viene con conteras especiales de D50mm integradas en el cuerpo de D40mm. Las superficies de contacto sobredimensionadas aseguran que el cuerpo del martillo no entre en contacto con las superficies sensibles en las que el usuario está trabajando. Equipado con la combinación de conteras de TPE-blando (azul, blando, que no daña) / superplástico (blanco, semiduro), el martillo no requiere un bloque de golpe para completar tareas como ensamblar armarios o enchapar. La contera azul incluso permite golpear directamente en los bordes de las piezas de trabajo sin causar ningún daño. Al brindar una mayor fuerza de impacto, la contera de superplástico más sólida también es ideal para usar en combinación con un cincel desgarrador. El cuerpo de aluminio extra ligero con manguito de protección de mango incorporado permite al usuario aplicar y controlar fácilmente la cantidad correcta de fuerza de impacto. También convierte al martillo de caras blandas en una herramienta con un peso mínimo y fácil de transportar. Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos. El medidor de contornos incluido con función de bloqueo permite al usuario copiar contornos con facilidad y predicción, p. en marcos de puertas o tuberías de calefacción. Esta herramienta permite obtener excelentes resultados de trabajo sin desperdicios, incluso en contornos complejos.
Características del producto:
Caja promocional para trabajos de carpintero
Para montaje de muebles, trabajos de carpintería
Este artículo 3117s004 - Caja Promocional Martillo SIMPLEX de caras blandas, TPE-blando / superplástico más medidor de contornos / () es una variante del grupo de artículos Caja SIMPLEX Plus "Trabajo de Carpintería" Martillo SIMPLEX de caras blandas, TPE-blando / superplástico más medidor de contornos (EH 3117.)
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.