La Caja Promocional «Dreamteam Construcción de Puertas y Ventanas" de HALDER te ofrece dos auténticos expertos en el ámbito de la construcción de puertas y ventanas:
El martillo SIMPLEX de caras blandas 50:40 con cuerpo de aluminio (n.º art. 3113.051) y la combinación de conteras de TPE-blando / TPE-medio es el martillo de caras blandas perfecto para trabajos de carpintería y montaje de muebles.
Las superficies de impacto sobredimensionadas ofrecen la máxima protección para trabajar con delicadeza en piezas de trabajo con superficies sensibles. Este modelo posee la combinación de conteras de TPE-blando / TPE-medio.
La contera azul de TPE-blando es la más blanda de la serie SIMPLEX y posee un efecto fuertemente amortiguador, lo cual hace que sea apropiada para trabajos sensibles. A diferencia de los martillos de goma convencionales no deja molestas marcas negras.
La contera gris semidura de TPE-medio permite alcanzar una mayor fuerza de impacto, comparable a la de la contera de material compuesto de caucho.
El cuerpo extra ligero de aluminio con manguito protector integrado permite al usuario controlar fácilmente y determinar él mismo la fuerza de impacto. De esta manera es posible trabajar con materiales frágiles.
El mango de madera ergonómico de alta calidad que amortigua las vibraciones muestra un barnizado doble en la zona de sujeción, por lo cual es resistente a la suciedad.
Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar.
Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.
El SECURAL plus es una evolución del martillo SECURAL de caras blandas: el extremo de la empuñadura tiene una forma especial, perfecta para introducir juntas de goma a presión. Según la manera de aplicar el extremo de la empuñadura, se consigue una superficie estrecha o muy ancha por lo que se pueden presionar juntas de diferentes tamaños.
Las conteras medio-duras fabricadas en poliuretano sobresalen ligeramente y son intercambiables.
Perfectamente equilibrada, la relación entre la masa de la cabeza de martillo y la masa del golpe, en combinación con las propiedades de amortiguación de las superficies de impacto, garantiza la máxima amortiguación del rebote. Esto protege las articulaciones durante el trabajo y permite alcanzar, a la vez, una fuerza de impacto muy elevada.
El cuerpo con soldadura longitudinal asegura la unión absolutamente irrompible entre la cabeza y el mango.
Características del producto:
Caja Plus con dos martillos de caras blandas ideales para la construcción de puertas y ventanas, trabajos de carpintería y montaje de muebles.
Montaje de muebles, carpintería, construcción de puertas y ventanas
Este artículo 3113s003 - Caja Promocional "Dreamteam Construcción de Puertas y Ventanas" Martillo SIMPLEX de caras blandas 50:40, TPE-blando / TPE-medio and martillo SECURAL plus de caras blandas / () es una variante del grupo de artículos Caja Promocional "Dreamteam Construcción de Puertas y Ventanas" Martillo SIMPLEX de caras blandas 50:40, TPE-blando / TPE-medio and martillo SECURAL plus de caras blandas (EH 3113.)
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/