Reklamní box SIMPLEX
EH 3026.
SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou, gumový kompozit / plast a magnetický držák
SIMPLEX Plus Box Starter Kit
EH 3027.
SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou o průměru 60 mm, gumový kompozit s "nohou" / superplastik, navíc jedna vložka TPE-jemná a jedna TPE-střední plus otvírák na láhve
SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou o průměru 80 mm, gumový kompozit s "nohou" / superplastik, navíc jedna vložka TPE-jemná a jedna TPE-střední plus otvírák na láhve
Box SIMPLEX Plus pro Zahradní a terénní úpravy
SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou o průměru 60 mm, gumový kompozit s "nohou" / superplastik plus vodováha STABILA
Box SIMPLEX Plus
SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou o průměru 80 mm, gumový kompozit s "nohou" / superplastik, navíc jedna vložka TPE-jemná a jedna vložka TPE-střední plus zimní čepice
Reklamní box Dream Team pro Stavby
SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou o průměru 80 mm, gumový kompozit s "nohou" / superplastik a palička PICARD BlackTec®
Reklamní box Dream Team pro Pokládku dlaždic
EH 3113.
SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou, TPE-jemná / TPE-střední a kladivo na dlažbu PICARD
Promotional Box Dreamteam Door and Window Construction
SIMPLEX soft-face mallet 50:40, TPE-soft / TPE-mid and SECURAL plus soft-face mallet
Reklamní box Dream Team pro Interiér
EH 3117.
SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou, TPE-jemná / superplastik a SECURAL-kladivo s měkkou vložkou
Akční box Truhlář
SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou 50:40 TPE-jemná / Superplastik plus 2x svěrky BESSEY GEARKLAMP
Box SIMPLEX Plus pro Truhlářské práce
SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou, TPE-jemná / superplastik + obrysové měřidlo
SIMPLEX Promotional Box Automotive
EH 3749.
SIMPLEX soft-face mallet D40, copper / soft metal plus puncher
Box Klasik
SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou, gumový kompozit / superplastik a tesařské kladivo PICARD
Contact Form