EH 3027.
Box Klasik obsahuje 2 nejprodávanější produkty předních německých výrobců kladiv Picard a Erwin Halder a je nezbytnou součástí pro ty, kteří milují vysoce kvalitní nářadí.
Tesařské kladivo PICARD 298 s tradiční hnědou násadou je nezbytným nástrojem každého tesaře. Zaujme pečlivě tvarovanou, kovanou hlavou kladiva, která je vyrobená ze speciální legované oceli PICARD. Trubková ocelová násada, vyrobená z chrom-molybdenu, je velmi odolná proti otřesům a pevně drží v hlavě kladiva. Magnetický držák hřebíků umožňuje nastavení hřebíků jednou rukou. Jemně broušená hlava kladiva je chráněná proti korozi transparentní práškovou barvou.
SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou s kombinací vložek z gumového kompozitu / superplastiku o průměru 60 mm je nepostradatelným společníkem pro širokou škálu použití jako jsou zahradní a terénní úpravy (pokládka dlažby, usazování obrubníků), v pozemních stavbách (lešení, bednění), při stavbách montovaných domů a pro tesařské práce (usazování trámů). Středně tvrdá gumová vložka je velmi odolná proti opotřebení, tlumí hluk a je pachově neutrální, a vydrží mnohokrát déle než běžné gumové kladivo. Středně tvrdá vložka ze superplastiku, vyrobená ze speciálního plastu, umožňuje vyšší údernou sílu a je velmi odolná proti opotřebení, čímž i déle vydrží.
Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí.
Vysoce kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění.
Všechny díly jsou vyměnitelné / doplnitelné, čímž jsou velmi ekonomické a šetrné k životnímu prostředí. SIMPLEX je šetrný k obrobku i k uživateli.
Box Klasik obsahuje 2 nejprodávanější produkty předních německých výrobců kladiv PICARD a HALDER.
Box Klasik je nejenom pro dva, ale pro všechny případy!
Oba produkty jsou testovány společností VPA.
Pro zahradní a terénní úpravy, dláždění, tesařské práce, truhlářské práce, klempířské práce, pokrývání
Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků
Další detaily
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.