EH 3026.
Tento reklamní box obsahuje klasiku od firmy Halder, SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou s obj. č. 3026.060 a jako doplněk nový, praktický magnetický držák.
SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou o průměru 60 mm (obj. č. 3026.060) s kombinací vložek z gumového kompozitu / plastu je všestranným pomocníkem od firmy Halder. Středně tvrdá gumová vložka je velmi odolná proti opotřebení, tlumící a pachově neutrální a vydrží několikrát déle než běžné gumové kladivo. Plastová vložka je tvrdá, umožňuje silný úder a navíc je odolná proti olejům a tukům. Tělo z temperované litiny má integrované ochranné pouzdro násady, které zajišťuje vysokou odolnost proti prasknutí. Kvalitní, vibrace tlumící, ergonomicky tvarovaná dřevěná násada je v oblasti držadla dvojitě lakovaná a tím odolná proti znečištění. Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné a doplnitelné. To nejen šetří peníze, ale také přírodní zdroje.
Magnetický držák od firmy Halder se používá jako multifunkční a všestranný držák pro ofukovací pistole, kabely, hadice, oblečení, bariérové pásky a mnohé další. Předměty lze tak snadno upevnit nebo zavěsit, aniž by se držák musel šroubovat. Robustní držák z plastu disponuje díky 6 neodymovým magnetům (o průměru 65 mm) vysokou přídržnou silou. Pogumovaná dosedací plocha je odolná proti olejům a brání poškrábání přídržné plochy. Speciální tvar umožňuje oboustranné použití (např. pro vzduchovou pistoli a hadici) a brání nežádoucímu sklouznutí nebo spadnutí upevněného / zavěšeného předmětu. Díky tomu je pracoviště bezpečné a bez rizika zakopnutí.
Vlastnosti produktu:
Obsah boxu: SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou (obj. č. 3026.060) a magnetický držák od firmy Halder (obj. č. 3688.003).
Údržbářské a opravárenské práce
Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků
Další detaily
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.