Akční box Truhlář
SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou 50:40 TPE-jemná / Superplastik plus 2x svěrky BESSEY GEARKLAMP

EH 3117.

Akční box Truhlář obsahuje SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou 50:40 TPE-jemná / superplastik s hliníkovým tělem a dvě svěrky BESSEY GEARKLAMP GK15.

SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou 50:40 (Obj. č. 3117.051) je díky svým přečnívajícím úderným plochám ideální pro truhlářské práce. Protože přečnívající vložky brání nárazu velmi lehkého hliníkového těla do obrobku a předcházejí tak jeho nežádoucímu poškození.

SIMPLEX 50:40 s kombinací vložky superplastik a TPE-jemná nabízí díky osvědčenému principu SIMPLEX dvě kladiva v jednom.

S modrou velmi měkkou vložkou TPE-jemná lze spoje dřeva doklepávat šetrně vůči materiálu. Kromě toho vložky TPE nezanechávají na obrobku žádné nežádoucí stopy barvy, na rozdíl od některých jiných kladiv s měkkou vložkou.

Tvrdší, velmi odolná vložka superplastik naproti tomu umožňuje mnohem větší sílu úderu a uživatel tak velmi snadno může zatloukat např. kování a hmoždinky.

Se svěrkami GEARKLAMP GK 15 (Obj. č. GK15) je možné upínat i v těch nejtěsnějších prostorech, protože šroub byl oddělen od držadla a umístěn kolem vodicí tyče. Odtud se upínací síla každým otočením přenáší na šroub prostřednictvím mechanismu skrytého v posuvném prvku. V porovnání s klasickými šroubovými nebo jednoručními svěrkami je převodová svěrka mnohem kompaktnější.

Vlastnosti výrobku:

  • SIMPLEX-kladivo s kombinací vložek TPE-jemná (modrá, měkká, bez oděru) / superplastik (bílá, středně tvrdá, velmi odolná).
  • Přečnívající úderné plochy o průměru 50 mm v těle s průměrem 40 mm poskytují maximální ochranu pro práci na obrobcích s citlivými povrchy.
  • Extra lehké hliníkové tělo činí kladivo s měkkou vložkou velmi praktickým a umožňuje uživateli dobrou kontrolu síly úderu (ideální pro materiály citlivé na prasknutí).
  • Princip SIMPLEX: Všechny části jsou vyměnitelné / doplnitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
  • K tomu dvě svěrky GEARKLAMP GK15 od BESSEY:
    • Žádné rušivé části nářadí v pracovním prostoru.
    • Zaručena ergonomická manipulace v každé situaci upnutí.
    • Enormně flexibilní a použitelné i v těch nejtěsnějších prostorových podmínkách.
    • Dvousložkové plastové držadlo pro bezpečnou manipulaci.
    • Tlačítko pro rychlé přestavení posuvného prvku.
    • Výkyvná přítlačná deska pro perfektní přizpůsobení obrobku.
    • Plastový kryt posuvného prvku chrání mechanismus pohonu před prachem a třískami.

Oblasti použití

Truhlářství, výroba dveří, polohování lehkých / choulostivých obrobků, výroba modelů, výroba nábytku, dýhování, zatloukání kování v citlivém prostředí

Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků

gewicht [g]

Další detaily

Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
gewicht [g]:
1008 g
Objednací číslo:
3117s005
Akční box Truhlář
  • Délka x šířka x výška: 250 mm x 85 mm x 335 mm
  • Hmotnost: 1008 g
  • GTIN: 4008158042381
show article view
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 3117. Akční box Truhlář – SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou 50:40 TPE-jemná / Superplastik plus 2x svěrky BESSEY GEARKLAMP
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
Kategorie:
Informační materiál
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

 

Neobsahuje látky SVHC

 

Neobsahuje látky Proposition 65

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.