EH 3113.
Reklamní box "DREAM TEAM pro POKLÁDKU DLAŽDIC" zahrnuje dva specialisty na pokládku dlaždic od firem HALDER a PICARD:
SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou o průměru 40 mm (obj. č. 3113.040) s kombinací vložek z TPE-jemná / TPE-střední od firmy HALDER je ideálním doplňkem kladiva na dlažbu PICARD. Dlaždice mohou být pokládány opatrně a bez jejich poškození. Hliníkové tělo s integrovaným ochranným pouzdrem násady promění kladivo na extra lehký nástroj (345g) a umožňuje tak uživateli snadno aplikovat a ovládat správnou sílu úderu. Obě vložky jsou otěruvzdorné a nezanechávají žádné šmouhy - na rozdíl od běžných gumových kladiv. Modrá vložka TPE-jemná je měkká a silně tlumící. Vložka TPE-střední je šedá, středně tvrdá a umožňuje větší sílu úderu. Podle chytrého principu SIMPLEX jsou všechny komponenty vyměnitelné. To nejen šetří peníze, ale také životní prostředí.
Kladivo na dlažbu PICARD (obj. č. 0008390) se vyznačuje ergonomickou, 2-složkovou násadou, která tlumí vibrace a která díky svému vnitřnímu jádru ze skelných vláken umožňuje snadnou manipulaci. Protiskluzová zóna a závěsné očko na konci násady zajišťují bezpečnou práci. Hlava kladiva má různé úderové strany. Plochou stranou lze s dokonalou přesností rozbíjet rýhované dlaždice. Hrot z tvrdokovu na opačné straně dokonce přesně a bez námahy prorazí i spálené povrchy. Tuto stranu lze také použít k děrování otvorů do dlaždic pomocí nástroje s kulatými otvory. Kladivo je obzvláště lehké (180g), přesto extrémně robustní a odolné.
Vlastnosti produktu:
Reklamní box "DREAM TEAM pro POKLÁDKU DLAŽDIC" se dvěma specialisty na pokládku dlaždic od firem HALDER a PICARD.
Pokládka dlaždic
Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků
Další detaily
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.