Reklamní box Dream Team pro Stavby
SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou o průměru 80 mm, gumový kompozit s "nohou" / superplastik a palička PICARD BlackTec®

EH 3027.

Tento reklamní box dreamteam pro stavby nabízí dva skutečné odborníky na stavebnictví:

SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou o průměru 80 mm (obj. č. 3027.280) s kombinací vložek z gumového kompozitu / superplastiku je absolutně neprodávanějším kladivem firmy Halder.

Gumová vložka s "nohou" svým důmyslným tvarem zajišťuje bezpečné stání kladiva na hlavě, tím se snižuje potřeba se stále ohýbat, což práci činí podstatně ergonomičtější a šetrnější k zádům. Osvědčená gumová směs má velmi nízké opotřebení, je tlumící a pachově neutrální a vydrží několikrát déle než běžné gumové kladivo.

Superplastik vložka umožňuje větší sílu úderu než gumová vložka.

Všechny části jsou vyměnitelné / doplnitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.

Palička PICARD BlackTec® FS 328 (obj. č. 0032800-1250) má hmotnost hlavy 1250 g. Je dodávána s 3-složkovou nezničitelnou násadou. Vnitřní jádro ze skelných vláken poskytuje skvělou stabilitu a také tlumí vibrace. Hlava z renomované oceli té nejvyšší kvality PICARD je kalená a temperovaná s velkou péčí. Vylamování a opotřebení jsou tak sníženy na minimum.

Vlastnosti produktu:

Reklamní box dreamteam pro stavby se skládá ze dvou specialistů, SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou a paličky PICARD BlackTec®:

  • Obsahuje SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou o průměru 80 mm (obj. č. 3027.280) s kombinací vložek z gumového kompozitu s "nohou"(černá, středně tvrdá, tlumící, pachově neutrální, odolná proti opotřebení) / superplastiku (bílá, středně tvrdá, velmi odolná).
  • Další nejprodávanější hit firmy Halder pro stavebnictví / zahradní a terénní úpravy: Gumová vložka s "nohou" zajišťuje práci šetrnější k zádům a snižuje potřebu se ohýbat.
  • Všechny části jsou vyměnitelné / doplnitelné, tedy velmi hospodárné a šetřící přírodní zdroje.
  • Doplněn o paličku PICARD BlackTec® FS 328 (Art. 0032800-1250) s váhou 1250 g:
    • 3-složková plastová násada s vnitřním jádrem ze skelných vláken, s nízkými vibracemi
    • Hlava potažená černým práškem, korozivzdorná
    • Vyrobeno z legované speciální oceli, pečlivě kalené a temperované
    • Čelně broušená, hrany čistě sražené.
    • Pogumovaný povrch rukojeti.

Oblasti použití

Pro stavbu

Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků

gewicht [g]

Další detaily

Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
gewicht [g]:
4250 g
Objednací číslo:
3027s023
Promotional Box
  • Délka x šířka x výška: 257 mm x 97 mm x 534 mm
  • Hmotnost: 4250 g
  • GTIN: 4030618313199
show article view
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 3027. Reklamní box Dream Team pro Stavby – SIMPLEX-kladivo s měkkou vložkou o průměru 80 mm, gumový kompozit s "nohou" / superplastik a palička PICARD BlackTec
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
Kategorie:
Informační materiál
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.