dorazit položit tlumit vyrovnat
Nerez Ocel
8 mm 10 mm 15 mm 16 mm 19 mm 20 mm 25 mm 30 mm 32 mm 35 mm 38 mm 40 mm 42 mm 50 mm 56 mm 60 mm 64 mm 70 mm 75 mm 100 mm
M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16
se šroubem se šroubem, oboustranně s průchozí dírou s průchozí dírou a lepítkem s vnitřním závitem s vnitřním závitem, oboustranně s vnitřním závitem a šroubem
1 mm 1,7 mm 1,75 mm 2 mm ~ 2 mm 2,25 mm ~ 2,5 mm 2,5 mm 3 mm ~ 3 mm 3,5 mm ~ 3,75 mm 3,75 mm ~ 4 mm 4 mm ~ 5 mm 5 mm ~ 5,1 mm ~ 5,25 mm 6 mm ~ 6 mm 6,25 mm ~ 6,25 mm ~ 6,5 mm 7,5 mm ~ 7,5 mm ~ 8 mm ~ 9,5 mm 10 mm ~ 10 mm ~ 10,5 mm ~ 10,7 mm ~ 11,25 mm ~ 12,5 mm ~ 13,75 mm ~ 15 mm ~ 17 mm
40 N 59 N 60 N 65 N 69 N 70 N 75 N 78 N 88 N 89 N 90 N 100 N 110 N 125 N 130 N 135 N 142 N 145 N 150 N 152 N 154 N 163 N 166 N 198 N 200 N 231 N 240 N 241 N 250 N 260 N 261 N 265 N 267 N 273 N 280 N 285 N 287 N 289 N 297 N 300 N 302 N 305 N 310 N 315 N 352 N 355 N 360 N 370 N 373 N 430 N 460 N 480 N 509 N 530 N 534 N 535 N 540 N 560 N 562 N 570 N 575 N 602 N 605 N 612 N 630 N 650 N 687 N 690 N 698 N 750 N 757 N 760 N 767 N 815 N 843 N 850 N 855 N 863 N 876 N 900 N 902 N 910 N 920 N 924 N 934 N 1010 N 1087 N 1119 N 1178 N 1200 N 1233 N 1235 N 1380 N 1460 N 1499 N 1500 N 1510 N 1523 N 1527 N 1530 N 1535 N 1546 N 1580 N 1600 N 1620 N 1630 N 1635 N 1680 N 1760 N 1798 N 1800 N 1820 N 1870 N 1873 N 1975 N 2198 N 2200 N 2225 N 2430 N 2436 N 2440 N 2445 N 2453 N 2468 N 2500 N 2570 N 2575 N 2587 N 2890 N 3188 N 3298 N 3300 N 3330 N 3367 N 3400 N 3460 N 3500 N 3589 N 3600 N 3610 N 3630 N 3670 N 3700 N 3922 N 4000 N 4100 N 4400 N 4500 N 4510 N 4600 N 4650 N 4700 N 6050 N 7800 N 8000 N 8100 N
-30 °C - 80 °C -30 °C - 120 °C -30 °C - 200 °C