Silikonové dorazy tvar komolého kužele

EH 25151.

Díky vysoké čistotě použitých materiálů je toto provedení určeno pro nasazení v provozech s vysokými hygienickými požadavky (např. v potravinářství).

Použitelný jako pružný koncový doraz, noha atd.

Dorazy ze silikonkaučuku mají vyšší rozsah pracovní teploty než dorazy z přírodního kaučuku.

Tvrdost je 55 ±5 ° Shore A. Jiné tvrdosti (40 ± 5 ° Shore A a 70 ± 5 ° Shore A) dle poptávky.

Vaše vyhledávání dosáhlo 20 výsledků

Provedení
obrázek
Materiál
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
-
t [mm]:
5 mm
Objednací číslo:
25151.0019
CAD
Dokumenty
Silikonové dorazy
  • s vnitřním závitem – obrázek 1
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • t: 5 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 63 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 250 N
  • Zdvih pružiny: ~ 4 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °C
  • Hmotnost: 6,1 g
show article view
Silikonové dorazy
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
-
t [mm]:
6 mm
Objednací číslo:
25151.0025
CAD
Dokumenty
Silikonové dorazy
  • s vnitřním závitem – obrázek 1
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • t: 6 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 90 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 460 N
  • Zdvih pružiny: ~ 5,1 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °C
  • Hmotnost: 13 g
show article view
Silikonové dorazy
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
25151.0032
CAD
Dokumenty
Silikonové dorazy
  • s vnitřním závitem – obrázek 1
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • t: 8 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 117 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 760 N
  • Zdvih pružiny: ~ 6,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °C
  • Hmotnost: 23 g
show article view
Silikonové dorazy
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
25151.0038
CAD
Dokumenty
Silikonové dorazy
  • s vnitřním závitem – obrázek 1
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • t: 8 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 113 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 900 N
  • Zdvih pružiny: ~ 8 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °C
  • Hmotnost: 38 g
show article view
Silikonové dorazy
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
-
t [mm]:
10 mm
Objednací číslo:
25151.0050
CAD
Dokumenty
Silikonové dorazy
  • s vnitřním závitem – obrázek 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • t: 10 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 148 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 1580 N
  • Zdvih pružiny: ~ 10,7 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °C
  • Hmotnost: 94 g
show article view
Silikonové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
6 mm
t [mm]:
-
Objednací číslo:
25151.0119
CAD
Dokumenty
Silikonové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 6 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 63 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 250 N
  • Zdvih pružiny: ~ 4 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °C
  • Hmotnost: 7,5 g
show article view
Silikonové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
10 mm
t [mm]:
-
Objednací číslo:
25151.0120
CAD
Dokumenty
Silikonové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 63 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 250 N
  • Zdvih pružiny: ~ 4 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °C
  • Hmotnost: 8 g
show article view
Silikonové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
19 mm
d2 [mm]:
M5
l2 [mm]:
20 mm
t [mm]:
-
Objednací číslo:
25151.0121
CAD
Dokumenty
Silikonové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 19 mm
  • d2: M5
  • d3: 12 mm
  • l2: 20 mm
  • l1: 16 mm
  • s: 2 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 63 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 250 N
  • Zdvih pružiny: ~ 4 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °C
  • Hmotnost: 9,2 g
show article view
Silikonové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
8 mm
t [mm]:
-
Objednací číslo:
25151.0125
CAD
Dokumenty
Silikonové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l2: 8 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 90 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 460 N
  • Zdvih pružiny: ~ 5,1 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °C
  • Hmotnost: 16 g
show article view
Silikonové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12 mm
t [mm]:
-
Objednací číslo:
25151.0126
CAD
Dokumenty
Silikonové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l2: 12 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 90 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 460 N
  • Zdvih pružiny: ~ 5,1 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °C
  • Hmotnost: 17 g
show article view
Silikonové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25 mm
t [mm]:
-
Objednací číslo:
25151.0127
CAD
Dokumenty
Silikonové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l2: 25 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 90 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 460 N
  • Zdvih pružiny: ~ 5,1 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °C
  • Hmotnost: 19 g
show article view
Silikonové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
t [mm]:
-
Objednací číslo:
25151.0132
CAD
Dokumenty
Silikonové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 117 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 760 N
  • Zdvih pružiny: ~ 6,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °C
  • Hmotnost: 30 g
show article view
Silikonové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
t [mm]:
-
Objednací číslo:
25151.0133
CAD
Dokumenty
Silikonové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 16 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 117 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 760 N
  • Zdvih pružiny: ~ 6,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °C
  • Hmotnost: 32 g
show article view
Silikonové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
t [mm]:
-
Objednací číslo:
25151.0134
CAD
Dokumenty
Silikonové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 32 mm
  • d2: M8
  • d3: 21 mm
  • l2: 30 mm
  • l1: 26 mm
  • s: 2 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 117 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 760 N
  • Zdvih pružiny: ~ 6,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °C
  • Hmotnost: 36 g
show article view
Silikonové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
t [mm]:
-
Objednací číslo:
25151.0138
CAD
Dokumenty
Silikonové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 10 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 113 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 900 N
  • Zdvih pružiny: ~ 8 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °C
  • Hmotnost: 44 g
show article view
Silikonové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
t [mm]:
-
Objednací číslo:
25151.0139
CAD
Dokumenty
Silikonové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 16 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 113 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 900 N
  • Zdvih pružiny: ~ 8 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °C
  • Hmotnost: 46 g
show article view
Silikonové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
t [mm]:
-
Objednací číslo:
25151.0140
CAD
Dokumenty
Silikonové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 38 mm
  • d2: M8
  • d3: 24,5 mm
  • l2: 30 mm
  • l1: 32 mm
  • s: 2 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 113 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 900 N
  • Zdvih pružiny: ~ 8 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °C
  • Hmotnost: 50 g
show article view
Silikonové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
12 mm
t [mm]:
-
Objednací číslo:
25151.0150
CAD
Dokumenty
Silikonové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 12 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 148 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 1580 N
  • Zdvih pružiny: ~ 10,7 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °C
  • Hmotnost: 95 g
show article view
Silikonové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
20 mm
t [mm]:
-
Objednací číslo:
25151.0151
CAD
Dokumenty
Silikonové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 20 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 148 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 1580 N
  • Zdvih pružiny: ~ 10,7 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °C
  • Hmotnost: 99 g
show article view
Silikonové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
40 mm
t [mm]:
-
Objednací číslo:
25151.0152
CAD
Dokumenty
Silikonové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d3: 32 mm
  • l2: 40 mm
  • l1: 43 mm
  • s: 2 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 148 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 1580 N
  • Zdvih pružiny: ~ 10,7 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 200 °C
  • Hmotnost: 108 g
show article view
Silikonové dorazy

Materiál

Podložka

  • Nerez 1.4301

Závitová vložka

  • Nerez 1.4301

Základní těleso

  • Silikonkaučuk

Šroub

  • Nerez 1.4301
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 25151. Silikonové dorazy – tvar komolého kužele
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.