Silentbloky válcové

EH 25150.

K pružnému uložení motorů, kompresorů, čerpadel atd.

Tvrdost je 55 ±5 ° Shore A. Jiné tvrdosti (40 ± 5 ° Shore A a 70 ± 5 ° Shore A) dle poptávky.

Vaše vyhledávání dosáhlo 76 výsledků

Provedení
obrázek
d1 ±1,5 [mm]
l1 ±1,5 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s vnitřním závitem, oboustranně
obrázek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
8 mm
l1 ±1,5 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M3
t ~ [mm]:
~ 3 mm
Objednací číslo:
25150.0003
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • s vnitřním závitem, oboustranně – obrázek 1
  • d1 ±1,5: 8 mm
  • l1 ±1,5: 8 mm
  • d2: M3
  • s: 1 mm
  • t: ~ 3 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 38 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 75 N
  • Zdvih pružiny: ~ 2 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 1 g
show article view
Silentbloky
Provedení:
s vnitřním závitem, oboustranně
obrázek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Objednací číslo:
25150.0006
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • s vnitřním závitem, oboustranně – obrázek 1
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • s: 1,2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 36 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 90 N
  • Zdvih pružiny: ~ 2,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 2,5 g
show article view
Silentbloky
Provedení:
s vnitřním závitem, oboustranně
obrázek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Objednací číslo:
25150.0007
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • s vnitřním závitem, oboustranně – obrázek 1
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • s: 1,2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 17 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 65 N
  • Zdvih pružiny: ~ 3,75 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 2,9 g
show article view
Silentbloky
Provedení:
s vnitřním závitem, oboustranně
obrázek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Objednací číslo:
25150.0008
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • s vnitřním závitem, oboustranně – obrázek 1
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 80 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 200 N
  • Zdvih pružiny: ~ 2,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 5,2 g
show article view
Silentbloky
Provedení:
s vnitřním závitem, oboustranně
obrázek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Objednací číslo:
25150.0009
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • s vnitřním závitem, oboustranně – obrázek 1
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 36 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 135 N
  • Zdvih pružiny: ~ 3,75 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 6,2 g
show article view
Silentbloky
Provedení:
s vnitřním závitem, oboustranně
obrázek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Objednací číslo:
25150.0010
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • s vnitřním závitem, oboustranně – obrázek 1
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M4
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 30 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 152 N
  • Zdvih pružiny: ~ 5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 7,4 g
show article view
Silentbloky
Provedení:
s vnitřním závitem, oboustranně
obrázek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Objednací číslo:
25150.0021
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • s vnitřním závitem, oboustranně – obrázek 1
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 95 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 355 N
  • Zdvih pružiny: ~ 3,75 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 13 g
show article view
Silentbloky
Provedení:
s vnitřním závitem, oboustranně
obrázek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Objednací číslo:
25150.0022
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • s vnitřním závitem, oboustranně – obrázek 1
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 53 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 267 N
  • Zdvih pružiny: ~ 5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 14 g
show article view
Silentbloky
Provedení:
s vnitřním závitem, oboustranně
obrázek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Objednací číslo:
25150.0023
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • s vnitřním závitem, oboustranně – obrázek 1
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 50 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 315 N
  • Zdvih pružiny: ~ 6,25 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 16 g
show article view
Silentbloky
Provedení:
s vnitřním závitem, oboustranně
obrázek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Objednací číslo:
25150.0026
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • s vnitřním závitem, oboustranně – obrázek 1
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 121 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 605 N
  • Zdvih pružiny: ~ 5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 22 g
show article view
Silentbloky
Provedení:
s vnitřním závitem, oboustranně
obrázek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Objednací číslo:
25150.0027
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • s vnitřním závitem, oboustranně – obrázek 1
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 85 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 530 N
  • Zdvih pružiny: ~ 6,25 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 30 g
show article view
Silentbloky
Provedení:
s vnitřním závitem, oboustranně
obrázek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Objednací číslo:
25150.0028
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • s vnitřním závitem, oboustranně – obrázek 1
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 77 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 575 N
  • Zdvih pružiny: ~ 7,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 30 g
show article view
Silentbloky
Provedení:
s vnitřním závitem, oboustranně
obrázek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Objednací číslo:
25150.0031
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • s vnitřním závitem, oboustranně – obrázek 1
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 114 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 855 N
  • Zdvih pružiny: ~ 7,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 50 g
show article view
Silentbloky
Provedení:
s vnitřním závitem, oboustranně
obrázek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Objednací číslo:
25150.0032
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • s vnitřním závitem, oboustranně – obrázek 1
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 76 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 757 N
  • Zdvih pružiny: ~ 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 50 g
show article view
Silentbloky
Provedení:
s vnitřním závitem, oboustranně
obrázek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Objednací číslo:
25150.0041
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • s vnitřním závitem, oboustranně – obrázek 1
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 205 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 1535 N
  • Zdvih pružiny: ~ 7,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 80 g
show article view
Silentbloky
Provedení:
s vnitřním závitem, oboustranně
obrázek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Objednací číslo:
25150.0042
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • s vnitřním závitem, oboustranně – obrázek 1
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 164 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 1635 N
  • Zdvih pružiny: ~ 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 100 g
show article view
Silentbloky
Provedení:
s vnitřním závitem, oboustranně
obrázek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Objednací číslo:
25150.0051
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • s vnitřním závitem, oboustranně – obrázek 1
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 343 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 2570 N
  • Zdvih pružiny: ~ 7,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 130 g
show article view
Silentbloky
Provedení:
s vnitřním závitem, oboustranně
obrázek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Objednací číslo:
25150.0052
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • s vnitřním závitem, oboustranně – obrázek 1
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 245 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 2445 N
  • Zdvih pružiny: ~ 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 150 g
show article view
Silentbloky
Provedení:
s vnitřním závitem, oboustranně
obrázek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Objednací číslo:
25150.0053
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • s vnitřním závitem, oboustranně – obrázek 1
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 50 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 178 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 2225 N
  • Zdvih pružiny: ~ 12,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 166 g
show article view
Silentbloky
Provedení:
s vnitřním závitem, oboustranně
obrázek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
60 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Objednací číslo:
25150.0061
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • s vnitřním závitem, oboustranně – obrázek 1
  • d1 ±1,5: 60 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 453 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 3400 N
  • Zdvih pružiny: ~ 7,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 190 g
show article view
Silentbloky
Provedení:
s vnitřním závitem, oboustranně
obrázek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
60 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Objednací číslo:
25150.0062
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • s vnitřním závitem, oboustranně – obrázek 1
  • d1 ±1,5: 60 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 330 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 3300 N
  • Zdvih pružiny: ~ 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 220 g
show article view
Silentbloky
Provedení:
s vnitřním závitem, oboustranně
obrázek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
70 mm
l1 ±1,5 [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Objednací číslo:
25150.0071
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • s vnitřním závitem, oboustranně – obrázek 1
  • d1 ±1,5: 70 mm
  • l1 ±1,5: 45 mm
  • d2: M10
  • s: 3 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 356 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 4000 N
  • Zdvih pružiny: ~ 11,25 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 340 g
show article view
Silentbloky
Provedení:
s vnitřním závitem, oboustranně
obrázek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
75 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 9 mm
Objednací číslo:
25150.0076
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • s vnitřním závitem, oboustranně – obrázek 1
  • d1 ±1,5: 75 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M12
  • s: 3 mm
  • t: ~ 9 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 465 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 4650 N
  • Zdvih pružiny: ~ 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 360 g
show article view
Silentbloky
Provedení:
s vnitřním závitem, oboustranně
obrázek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
75 mm
l1 ±1,5 [mm]:
55 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 9 mm
Objednací číslo:
25150.0077
CAD
Dokumenty
Silentbloky
  • s vnitřním závitem, oboustranně – obrázek 1
  • d1 ±1,5: 75 mm
  • l1 ±1,5: 55 mm
  • d2: M12
  • s: 3 mm
  • t: ~ 9 mm
  • Tuhost pružiny R: ~ 327 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 4500 N
  • Zdvih pružiny: ~ 13,75 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 450 g
show article view
Silentbloky

Materiál

Podložka

  • Ocel, zinkovaná, modře pokovená

Závitová vložka

  • Ocel, zinkovaná, modře pokovená

Základní těleso

  • Přírodní kaučuk (NR), černá

Šroub

  • Ocel, zinkovaná, modře pokovená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 25150. Silentbloky – válcové
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.