Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 8 výsledků
Další detaily
d1 : 16 mm
h: 8 mm
d2 : 4,3 mm
d3 : 8 mm
s: 1 mm
Tuhost pružiny R: ~ 140 N/mm
Zatížitelnost max.: 280 N
Zdvih pružiny: ~ 2 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
Hmotnost: 1,9 g
show article view
Další detaily
d1 : 20 mm
h: 10 mm
d2 : 5,3 mm
d3 : 9,5 mm
s: 1,2 mm
Tuhost pružiny R: ~ 148 N/mm
Zatížitelnost max.: 370 N
Zdvih pružiny: ~ 2,5 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
Hmotnost: 3,8 g
show article view
Další detaily
d1 : 25 mm
h: 12 mm
d2 : 6,4 mm
d3 : 11 mm
s: 1,6 mm
Tuhost pružiny R: ~ 210 N/mm
Zatížitelnost max.: 630 N
Zdvih pružiny: ~ 3 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
Hmotnost: 7,4 g
show article view
Další detaily
d1 : 35 mm
h: 16 mm
d2 : 8,4 mm
d3 : 14 mm
s: 2 mm
Tuhost pružiny R: ~ 345 N/mm
Zatížitelnost max.: 1380 N
Zdvih pružiny: ~ 4 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
Hmotnost: 19 g
show article view
Další detaily
d1 : 42 mm
h: 20 mm
d2 : 8,4 mm
d3 : 17,5 mm
s: 2 mm
Tuhost pružiny R: ~ 360 N/mm
Zatížitelnost max.: 1800 N
Zdvih pružiny: ~ 5 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
Hmotnost: 31 g
show article view
Další detaily
d1 : 42 mm
h: 20 mm
d2 : 10,5 mm
d3 : 17,5 mm
s: 2,5 mm
Tuhost pružiny R: ~ 360 N/mm
Zatížitelnost max.: 1800 N
Zdvih pružiny: ~ 5 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
Hmotnost: 37 g
show article view
Další detaily
d1 : 56 mm
h: 24 mm
d2 : 8,4 mm
d3 : 19,5 mm
s: 2 mm
Tuhost pružiny R: ~ 577 N/mm
Zatížitelnost max.: 3460 N
Zdvih pružiny: ~ 6 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
Hmotnost: 63 g
show article view
Další detaily
d1 : 56 mm
h: 24 mm
d2 : 13 mm
d3 : 19,5 mm
s: 3 mm
Tuhost pružiny R: ~ 577 N/mm
Zatížitelnost max.: 3460 N
Zdvih pružiny: ~ 6 mm
Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
Hmotnost: 79 g
show article view
Materiál
Podložka
Základní těleso
Datový list EH 25150. Gumové dorazy – válcové, přední montáž
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.