Gumové dorazy nízké provedení

EH 25150.

Pro elastické, tlumicí a hluk snižující uložení. Mimoto chrání povrchy. Gumový doraz je možno použít i jako distanční prvek nebo jako patku stavitelné nohy.

Tvrdost je 70 ±5° Shore A.

Vaše vyhledávání dosáhlo 36 výsledků

Provedení
obrázek
d1 [mm]
h [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s průchozí dírou
obrázek:
1
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
3 mm
Objednací číslo:
25150.1119
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s průchozí dírou – obrázek 1
  • d1: 19 mm
  • h: 3 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Tuhost pružiny R: 282 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 480 N
  • Zdvih pružiny: 1,7 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 2,8 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s průchozí dírou
obrázek:
1
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
7 mm
Objednací číslo:
25150.1120
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s průchozí dírou – obrázek 1
  • d1: 19 mm
  • h: 7 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Tuhost pružiny R: 213 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 373 N
  • Zdvih pružiny: 1,75 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 3,8 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s průchozí dírou
obrázek:
1
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
14 mm
Objednací číslo:
25150.1121
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s průchozí dírou – obrázek 1
  • d1: 19 mm
  • h: 14 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Tuhost pružiny R: 68 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 240 N
  • Zdvih pružiny: 3,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 5,6 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s průchozí dírou
obrázek:
1
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
3 mm
Objednací číslo:
25150.1125
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s průchozí dírou – obrázek 1
  • d1: 25 mm
  • h: 3 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Tuhost pružiny R: 1870 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 1870 N
  • Zdvih pružiny: 1 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 5,4 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s průchozí dírou
obrázek:
1
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
25150.1126
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s průchozí dírou – obrázek 1
  • d1: 25 mm
  • h: 8 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Tuhost pružiny R: 349 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 698 N
  • Zdvih pružiny: 2 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 8 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s průchozí dírou
obrázek:
1
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
16 mm
Objednací číslo:
25150.1127
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s průchozí dírou – obrázek 1
  • d1: 25 mm
  • h: 16 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Tuhost pružiny R: 135 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 540 N
  • Zdvih pružiny: 4 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 12 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s průchozí dírou
obrázek:
1
d1 [mm]:
32 mm
h [mm]:
4 mm
Objednací číslo:
25150.1132
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s průchozí dírou – obrázek 1
  • d1: 32 mm
  • h: 4 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Tuhost pružiny R: 1680 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 1680 N
  • Zdvih pružiny: 1 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 12 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s průchozí dírou
obrázek:
1
d1 [mm]:
32 mm
h [mm]:
9 mm
Objednací číslo:
25150.1133
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s průchozí dírou – obrázek 1
  • d1: 32 mm
  • h: 9 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Tuhost pružiny R: 548 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 1233 N
  • Zdvih pružiny: 2,25 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 16 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s průchozí dírou
obrázek:
1
d1 [mm]:
32 mm
h [mm]:
18 mm
Objednací číslo:
25150.1134
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s průchozí dírou – obrázek 1
  • d1: 32 mm
  • h: 18 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Tuhost pružiny R: 212 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 850 N
  • Zdvih pružiny: 4 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 23 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s průchozí dírou
obrázek:
1
d1 [mm]:
38 mm
h [mm]:
4 mm
Objednací číslo:
25150.1138
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s průchozí dírou – obrázek 1
  • d1: 38 mm
  • h: 4 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Tuhost pružiny R: 1500 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 1500 N
  • Zdvih pružiny: 1 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 17 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s průchozí dírou
obrázek:
1
d1 [mm]:
38 mm
h [mm]:
10 mm
Objednací číslo:
25150.1139
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s průchozí dírou – obrázek 1
  • d1: 38 mm
  • h: 10 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Tuhost pružiny R: 704 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 1760 N
  • Zdvih pružiny: 2,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 25 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s průchozí dírou
obrázek:
1
d1 [mm]:
38 mm
h [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
25150.1140
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s průchozí dírou – obrázek 1
  • d1: 38 mm
  • h: 20 mm
  • d2 +0,5: 5 mm
  • d3 +0,5: 9 mm
  • s1: 2 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Tuhost pružiny R: 230 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 920 N
  • Zdvih pružiny: 4 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 37 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s průchozí dírou
obrázek:
1
d1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
5 mm
Objednací číslo:
25150.1150
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s průchozí dírou – obrázek 1
  • d1: 50 mm
  • h: 5 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Tuhost pružiny R: 3600 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 3600 N
  • Zdvih pružiny: 1 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 39 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s průchozí dírou
obrázek:
1
d1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
11 mm
Objednací číslo:
25150.1151
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s průchozí dírou – obrázek 1
  • d1: 50 mm
  • h: 11 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Tuhost pružiny R: 1223 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 3670 N
  • Zdvih pružiny: 3 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 51 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s průchozí dírou
obrázek:
1
d1 [mm]:
50 mm
h [mm]:
22 mm
Objednací číslo:
25150.1152
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s průchozí dírou – obrázek 1
  • d1: 50 mm
  • h: 22 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Tuhost pružiny R: 500 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 2500 N
  • Zdvih pružiny: 5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 74 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s průchozí dírou
obrázek:
1
d1 [mm]:
64 mm
h [mm]:
5 mm
Objednací číslo:
25150.1164
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s průchozí dírou – obrázek 1
  • d1: 64 mm
  • h: 5 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Tuhost pružiny R: 1460 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 1460 N
  • Zdvih pružiny: 1 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 66 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s průchozí dírou
obrázek:
1
d1 [mm]:
64 mm
h [mm]:
13 mm
Objednací číslo:
25150.1165
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s průchozí dírou – obrázek 1
  • d1: 64 mm
  • h: 13 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Tuhost pružiny R: 2016 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 6050 N
  • Zdvih pružiny: 3 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 95 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s průchozí dírou
obrázek:
1
d1 [mm]:
64 mm
h [mm]:
26 mm
Objednací číslo:
25150.1166
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s průchozí dírou – obrázek 1
  • d1: 64 mm
  • h: 26 mm
  • d2 +0,5: 6 mm
  • d3 +0,5: 11 mm
  • s1: 2,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Tuhost pružiny R: 616 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 3700 N
  • Zdvih pružiny: 6 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 141 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s průchozí dírou a lepítkem
obrázek:
2
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
3 mm
Objednací číslo:
25150.1219
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s průchozí dírou a lepítkem – obrázek 2
  • d1: 19 mm
  • h: 3 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Tuhost pružiny R: 282 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 480 N
  • Zdvih pružiny: 1,7 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 2,9 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s průchozí dírou a lepítkem
obrázek:
2
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
7 mm
Objednací číslo:
25150.1220
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s průchozí dírou a lepítkem – obrázek 2
  • d1: 19 mm
  • h: 7 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Tuhost pružiny R: 213 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 373 N
  • Zdvih pružiny: 1,75 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 5,1 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s průchozí dírou a lepítkem
obrázek:
2
d1 [mm]:
19 mm
h [mm]:
14 mm
Objednací číslo:
25150.1221
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s průchozí dírou a lepítkem – obrázek 2
  • d1: 19 mm
  • h: 14 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Tuhost pružiny R: 68 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 240 N
  • Zdvih pružiny: 3,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 6,9 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s průchozí dírou a lepítkem
obrázek:
2
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
3 mm
Objednací číslo:
25150.1225
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s průchozí dírou a lepítkem – obrázek 2
  • d1: 25 mm
  • h: 3 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Tuhost pružiny R: 1870 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 1870 N
  • Zdvih pružiny: 1 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 6,9 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s průchozí dírou a lepítkem
obrázek:
2
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
25150.1226
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s průchozí dírou a lepítkem – obrázek 2
  • d1: 25 mm
  • h: 8 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Tuhost pružiny R: 349 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 698 N
  • Zdvih pružiny: 2 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 9,3 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s průchozí dírou a lepítkem
obrázek:
2
d1 [mm]:
25 mm
h [mm]:
16 mm
Objednací číslo:
25150.1227
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s průchozí dírou a lepítkem – obrázek 2
  • d1: 25 mm
  • h: 16 mm
  • d2 +0,5: 4 mm
  • d3 +0,5: 7,5 mm
  • s1: 1,5 mm
  • s2: 1,1 mm
  • Tuhost pružiny R: 135 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 540 N
  • Zdvih pružiny: 4 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 120 °C
  • Hmotnost: 13 g
show article view
Gumové dorazy

Materiál

Podložka

  • Ocel, zinkovaná, pasivovaná

Základní těleso

  • NBR
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 25150. Gumové dorazy – nízké provedení
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.