Gumové dorazy parabolické

EH 25150.

Použitelný jako pružný koncový doraz.

Díky parabolickému tvaru narůstá tlumení progresivně.

Tvrdost je 55 ±5 ° Shore A. Jiné tvrdosti (40 ± 5 ° Shore A a 70 ± 5 ° Shore A) dle poptávky.

Vaše vyhledávání dosáhlo 12 výsledků

Provedení
obrázek
d1 ±1,5 [mm]
l1 ±1,5 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t ~ [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Objednací číslo:
25150.0522
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s vnitřním závitem – obrázek 1
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 24 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Průměrná tuhost pružiny: ~ 16,6 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 100 N
  • Zdvih pružiny: ~ 6 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 8,5 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Objednací číslo:
25150.0532
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s vnitřním závitem – obrázek 1
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Průměrná tuhost pružiny: ~ 24 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 150 N
  • Zdvih pružiny: ~ 6,25 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 23 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
36 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Objednací číslo:
25150.0533
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s vnitřním závitem – obrázek 1
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 36 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Průměrná tuhost pružiny: ~ 26,6 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 200 N
  • Zdvih pružiny: ~ 7,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 30 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
35 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Objednací číslo:
25150.0537
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s vnitřním závitem – obrázek 1
  • d1 ±1,5: 35 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Průměrná tuhost pružiny: ~ 65 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 650 N
  • Zdvih pružiny: ~ 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 40 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
61 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Objednací číslo:
25150.0552
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s vnitřním závitem – obrázek 1
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 61 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Průměrná tuhost pružiny: ~ 50 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 750 N
  • Zdvih pružiny: ~ 15 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 110 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
68 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Objednací číslo:
25150.0553
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • s vnitřním závitem – obrázek 1
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 68 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Průměrná tuhost pružiny: ~ 50 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 850 N
  • Zdvih pružiny: ~ 17 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 120 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
18 mm
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.0622
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 24 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Průměrná tuhost pružiny: ~ 16,6 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 100 N
  • Zdvih pružiny: ~ 6 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 11 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
18 mm
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.0632
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Průměrná tuhost pružiny: ~ 24 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 150 N
  • Zdvih pružiny: ~ 6,25 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 29 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
36 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20 mm
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.0633
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 36 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • Průměrná tuhost pružiny: ~ 26,6 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 200 N
  • Zdvih pružiny: ~ 7,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 33 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
35 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
23 mm
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.0637
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1 ±1,5: 35 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • Průměrná tuhost pružiny: ~ 65 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 650 N
  • Zdvih pružiny: ~ 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 45 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
61 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
28 mm
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.0652
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 61 mm
  • d2: M8
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Průměrná tuhost pružiny: ~ 50 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 750 N
  • Zdvih pružiny: ~ 15 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 114 g
show article view
Gumové dorazy
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
68 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
28 mm
t ~ [mm]:
-
Objednací číslo:
25150.0653
CAD
Dokumenty
Gumové dorazy
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 68 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Průměrná tuhost pružiny: ~ 50 N/mm
  • Zatížitelnost max.: 850 N
  • Zdvih pružiny: ~ 17 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 136 g
show article view
Gumové dorazy

Materiál

Podložka

  • Ocel, zinkovaná, modře pokovená

Závitová vložka

  • Ocel, zinkovaná, modře pokovená

Základní těleso

  • Přírodní kaučuk (NR), černá

Šroub

  • Ocel, zinkovaná, modře pokovená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 25150. Gumové dorazy – parabolické
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Další produkty
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.