EH 25164.
Panty ze zinkového tlakového odlitku s aretací polohy drží dveře a víka v pevných polohách. Zabraňuje se tak nežádoucímu automatickému zavírání nebo otvírání. Je to zejména výhodné při plnění strojů a zařízení nebo při údržbě a opravách.
Provedení s aretací polohy -3° a 117° (obrázek 2) navíc zajišťuje, že dveře nebo víko mírně tlačí proti rámu o -3° v zavřeném stavu.
Tyto panty ze zinkového tlakového odlitku se vyznačují jednoduchým a nadčasovým designem.
Vaše vyhledávání dosáhlo 4 výsledků
Další detaily
Základní těleso
Osa
Pružina