Panty ze zinkového tlakového odlitku s aretací polohy drží dveře a víka v pevných polohách. Zabraňuje se tak nežádoucímu automatickému zavírání nebo otvírání. Je to zejména výhodné při plnění strojů a zařízení nebo při údržbě a opravách.
Provedení s aretací polohy -3° a 117° (obrázek 2) navíc zajišťuje, že dveře nebo víko mírně tlačí proti rámu o -3° v zavřeném stavu.
Tyto panty ze zinkového tlakového odlitku se vyznačují jednoduchým a nadčasovým designem.
Tento výrobek 25164.0010 - Panty Zinkový tlakový odlitek, s aretací polohy / aretační polohy -3° and 117° (b1: 60 mm, l1: 60 mm) je variantou skupiny výrobků Panty Zinkový tlakový odlitek, s aretací polohy (EH 25164.)
Základní těleso
Osa
Pružina
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws