Závitové desky pro panty

EH 25160.

Závitové desky umožňují snadnou montáž pantů bez přidaných matic a podložek. Odpadá přidržování závitu při dotahování.

Vaše vyhledávání dosáhlo 4 výsledků

l1 [mm]
b [mm]
h [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
l1 [mm]:
30 mm
b [mm]:
9 mm
h [mm]:
3 mm
Objednací číslo:
25160.0705
CAD
Dokumenty
Závitové desky
  • l1: 30 mm
  • b: 9 mm
  • h: 3 mm
  • d: M4
  • l2: 18 mm
  • Hmotnost: 5,6 g
show article view
Závitové desky
l1 [mm]:
40 mm
b [mm]:
12 mm
h [mm]:
3 mm
Objednací číslo:
25160.0710
CAD
Dokumenty
Závitové desky
  • l1: 40 mm
  • b: 12 mm
  • h: 3 mm
  • d: M5
  • l2: 25 mm
  • Hmotnost: 10 g
show article view
Závitové desky
l1 [mm]:
50 mm
b [mm]:
15 mm
h [mm]:
4 mm
Objednací číslo:
25160.0715
CAD
Dokumenty
Závitové desky
  • l1: 50 mm
  • b: 15 mm
  • h: 4 mm
  • d: M6
  • l2: 30 mm
  • Hmotnost: 21 g
show article view
Závitové desky
l1 [mm]:
60 mm
b [mm]:
18 mm
h [mm]:
4 mm
Objednací číslo:
25160.0720
CAD
Dokumenty
Závitové desky
  • l1: 60 mm
  • b: 18 mm
  • h: 4 mm
  • d: M8
  • l2: 36 mm
  • Hmotnost: 29 g
show article view
Závitové desky

Materiál

  • Nerez 1.4301, vibračně broušený mat
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 25160. Závitové desky – pro panty
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.