25164.0105 - Panty
Zinkový tlakový odlitek, s aretací polohy

Panty ze zinkového tlakového odlitku s aretací polohy drží dveře a víka v pevných polohách. Zabraňuje se tak nežádoucímu automatickému zavírání nebo otvírání. Je to zejména výhodné při plnění strojů a zařízení nebo při údržbě a opravách.

Provedení s aretací polohy -3° a 117° (obrázek 2) navíc zajišťuje, že dveře nebo víko mírně tlačí proti rámu o -3° v zavřeném stavu.

Tyto panty ze zinkového tlakového odlitku se vyznačují jednoduchým a nadčasovým designem.

Tento výrobek 25164.0105 - Panty Zinkový tlakový odlitek, s aretací polohy / aretační polohy -90°, 0°, 90° a 180° (b1: 60 mm, l1: 60 mm) je variantou skupiny výrobků Panty Zinkový tlakový odlitek, s aretací polohy (EH 25164.)

Materiál
Barva
Provedení
obrázek
b1 [mm]
l1 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Zinkový tlakový odlitek
Barva:
černá
Provedení:
aretační polohy -90°, 0°, 90° a 180°
obrázek:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Objednací číslo:
25164.0105
Dokumenty
Panty
  • aretační polohy -90°, 0°, 90° a 180° – obrázek 1, Zinkový tlakový odlitek, černý
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • h5: 40,5 mm
  • l2: 36 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 152 g
Panty

Materiál

Základní těleso

  • Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černá RAL 9005, mat

Osa

  • Nerez 1.4305

Pružina

  • Pružinový ocelový drát
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 25164.0105
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.