Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 16 výsledků
Další detaily
l1 : 30 mm
b1 : 10,8 mm
h: 1 mm
b2 : 6 mm
d: 4 mm
l2 : 18 mm
Hmotnost: 2,2 g
show article view
Další detaily
l1 : 30 mm
b1 : 10,8 mm
h: 1,5 mm
b2 : 6 mm
d: 4 mm
l2 : 18 mm
Hmotnost: 3,3 g
show article view
Další detaily
l1 : 30 mm
b1 : 10,8 mm
h: 3 mm
b2 : 6 mm
d: 4 mm
l2 : 18 mm
Hmotnost: 6,5 g
show article view
Další detaily
l1 : 30 mm
b1 : 10,8 mm
h: 5 mm
b2 : 6 mm
d: 4 mm
l2 : 18 mm
Hmotnost: 11 g
show article view
Další detaily
l1 : 40 mm
b1 : 14,5 mm
h: 1 mm
b2 : 7,5 mm
d: 5 mm
l2 : 25 mm
Hmotnost: 4,3 g
show article view
Další detaily
l1 : 40 mm
b1 : 14,5 mm
h: 1,5 mm
b2 : 7,5 mm
d: 5 mm
l2 : 25 mm
Hmotnost: 6,4 g
show article view
Další detaily
l1 : 40 mm
b1 : 14,5 mm
h: 3 mm
b2 : 7,5 mm
d: 5 mm
l2 : 25 mm
Hmotnost: 12 g
show article view
Další detaily
l1 : 40 mm
b1 : 14,5 mm
h: 5 mm
b2 : 7,5 mm
d: 5 mm
l2 : 25 mm
Hmotnost: 20 g
show article view
Další detaily
l1 : 50 mm
b1 : 18 mm
h: 1 mm
b2 : 10 mm
d: 6 mm
l2 : 30 mm
Hmotnost: 6,6 g
show article view
Další detaily
l1 : 50 mm
b1 : 18 mm
h: 1,5 mm
b2 : 10 mm
d: 6 mm
l2 : 30 mm
Hmotnost: 9,8 g
show article view
Další detaily
l1 : 50 mm
b1 : 18 mm
h: 3 mm
b2 : 10 mm
d: 6 mm
l2 : 30 mm
Hmotnost: 19 g
show article view
Další detaily
l1 : 50 mm
b1 : 18 mm
h: 5 mm
b2 : 10 mm
d: 6 mm
l2 : 30 mm
Hmotnost: 31 g
show article view
Další detaily
l1 : 60 mm
b1 : 21,5 mm
h: 1 mm
b2 : 12,5 mm
d: 8 mm
l2 : 36 mm
Hmotnost: 9,2 g
show article view
Další detaily
l1 : 60 mm
b1 : 21,5 mm
h: 1,5 mm
b2 : 12,5 mm
d: 8 mm
l2 : 36 mm
Hmotnost: 14 g
show article view
Další detaily
l1 : 60 mm
b1 : 21,5 mm
h: 3 mm
b2 : 12,5 mm
d: 8 mm
l2 : 36 mm
Hmotnost: 27 g
show article view
Další detaily
l1 : 60 mm
b1 : 21,5 mm
h: 5 mm
b2 : 12,5 mm
d: 8 mm
l2 : 36 mm
Hmotnost: 44 g
show article view
Materiál
Nerez 1.4301, vibračně broušený mat
Datový list EH 25160. Distanční destičky – pro panty
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.