Vaše vyhledávání dosáhlo 32 výsledků
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
- bez aretace – obrázek 1, Ocel
- d1 -0,05 -0,1: 5 mm
- d2: M10
- d3: 1,5 mm
- l1 min.: 5 mm
- l2: 22 mm
- l3: 28 mm
- l4: 23 mm
- m: 18 mm
- Zdvih s: 5 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 5 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 15 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 11 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
- bez aretace – obrázek 1, Ocel
- d1 -0,05 -0,1: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 1,5 mm
- l1 min.: 5 mm
- l2: 22 mm
- l3: 28 mm
- l4: 23 mm
- m: 18 mm
- Zdvih s: 5 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 5 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 15 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 12 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
- bez aretace – obrázek 1, Ocel
- d1 -0,05 -0,1: 6 mm
- d2: M12
- d3: 2 mm
- l1 min.: 6 mm
- l2: 24 mm
- l3: 31 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- Zdvih s: 6 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 21 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 18 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
- bez aretace – obrázek 1, Ocel
- d1 -0,05 -0,1: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 2 mm
- l1 min.: 6 mm
- l2: 24 mm
- l3: 31 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- Zdvih s: 6 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 21 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 18 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
- bez aretace – obrázek 1, Ocel
- d1 -0,05 -0,1: 8 mm
- d2: M16
- d3: 2 mm
- l1 min.: 9 mm
- l2: 34 mm
- l3: 44 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- Zdvih s: 9 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 7 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 27 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 43 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
- bez aretace – obrázek 1, Ocel
- d1 -0,05 -0,1: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 2 mm
- l1 min.: 9 mm
- l2: 34 mm
- l3: 44 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- Zdvih s: 9 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 7 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 27 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 45 g
show article view
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
- bez aretace – obrázek 1, Ocel
- d1 -0,05 -0,1: 10 mm
- d2: M16
- d3: 2 mm
- l1 min.: 9 mm
- l2: 34 mm
- l3: 44 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- Zdvih s: 9 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 7 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 27 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 45 g
show article view
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
- bez aretace – obrázek 1, Ocel
- d1 -0,05 -0,1: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 2 mm
- l1 min.: 9 mm
- l2: 34 mm
- l3: 44 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- Zdvih s: 9 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 7 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 27 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 47 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
- s aretací – obrázek 2, Ocel
- d1 -0,05 -0,1: 5 mm
- d2: M10
- d3: 1,5 mm
- l1 min.: 5 mm
- l2: 22 mm
- l3: 28 mm
- l4: 23 mm
- m: 18 mm
- Zdvih s: 5 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 5 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 15 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 12 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
- s aretací – obrázek 2, Ocel
- d1 -0,05 -0,1: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 1,5 mm
- l1 min.: 5 mm
- l2: 22 mm
- l3: 28 mm
- l4: 23 mm
- m: 18 mm
- Zdvih s: 5 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 5 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 15 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 13 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
- s aretací – obrázek 2, Ocel
- d1 -0,05 -0,1: 6 mm
- d2: M12
- d3: 2 mm
- l1 min.: 6 mm
- l2: 24 mm
- l3: 31 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- Zdvih s: 6 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 21 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 19 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
- s aretací – obrázek 2, Ocel
- d1 -0,05 -0,1: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 2 mm
- l1 min.: 6 mm
- l2: 24 mm
- l3: 31 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- Zdvih s: 6 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 21 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 20 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
- s aretací – obrázek 2, Ocel
- d1 -0,05 -0,1: 8 mm
- d2: M16
- d3: 2 mm
- l1 min.: 9 mm
- l2: 34 mm
- l3: 44 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- Zdvih s: 9 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 7 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 27 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 48 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
- s aretací – obrázek 2, Ocel
- d1 -0,05 -0,1: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 2 mm
- l1 min.: 9 mm
- l2: 34 mm
- l3: 44 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- Zdvih s: 9 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 7 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 27 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 51 g
show article view
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
- s aretací – obrázek 2, Ocel
- d1 -0,05 -0,1: 10 mm
- d2: M16
- d3: 2 mm
- l1 min.: 9 mm
- l2: 34 mm
- l3: 44 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- Zdvih s: 9 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 7 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 27 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 50 g
show article view
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
- s aretací – obrázek 2, Ocel
- d1 -0,05 -0,1: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 2 mm
- l1 min.: 9 mm
- l2: 34 mm
- l3: 44 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- Zdvih s: 9 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 7 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 27 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 53 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
- bez aretace – obrázek 1, Nerez
- d1 -0,05 -0,1: 5 mm
- d2: M10
- d3: 1,5 mm
- l1 min.: 5 mm
- l2: 22 mm
- l3: 28 mm
- l4: 23 mm
- m: 18 mm
- Zdvih s: 5 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 5 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 15 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 11 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
- bez aretace – obrázek 1, Nerez
- d1 -0,05 -0,1: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 1,5 mm
- l1 min.: 5 mm
- l2: 22 mm
- l3: 28 mm
- l4: 23 mm
- m: 18 mm
- Zdvih s: 5 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 5 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 15 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 12 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
- bez aretace – obrázek 1, Nerez
- d1 -0,05 -0,1: 6 mm
- d2: M12
- d3: 2 mm
- l1 min.: 6 mm
- l2: 24 mm
- l3: 31 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- Zdvih s: 6 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 21 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 18 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
- bez aretace – obrázek 1, Nerez
- d1 -0,05 -0,1: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 2 mm
- l1 min.: 6 mm
- l2: 24 mm
- l3: 31 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- Zdvih s: 6 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 21 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 18 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
- bez aretace – obrázek 1, Nerez
- d1 -0,05 -0,1: 8 mm
- d2: M16
- d3: 2 mm
- l1 min.: 9 mm
- l2: 34 mm
- l3: 44 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- Zdvih s: 9 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 7 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 27 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 43 g
show article view
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
- bez aretace – obrázek 1, Nerez
- d1 -0,05 -0,1: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 2 mm
- l1 min.: 9 mm
- l2: 34 mm
- l3: 44 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- Zdvih s: 9 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 7 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 27 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 45 g
show article view
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
- bez aretace – obrázek 1, Nerez
- d1 -0,05 -0,1: 10 mm
- d2: M16
- d3: 2 mm
- l1 min.: 9 mm
- l2: 34 mm
- l3: 44 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- Zdvih s: 9 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 7 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 27 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 45 g
show article view
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
- bez aretace – obrázek 1, Nerez
- d1 -0,05 -0,1: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 2 mm
- l1 min.: 9 mm
- l2: 34 mm
- l3: 44 mm
- l4: 25 mm
- m: 22 mm
- Zdvih s: 9 mm
- Síla pružiny1) F1: ~ 7 N
- Síla pružiny1) F2: ~ 27 N
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 47 g
show article view
Materiál
Pouzdro
- Ocel, brynýrovaná
- Nerez 1.4305
Zajišťovací čep
Tažný kroužek
Produkt:
Kontramatice ISO 4035
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M10
Objednací číslo:
22120.0706
- Ocel
- d2: M10
- TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
- Hmotnost: 5,3 g
Produkt:
Kontramatice ISO 4035
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M12
Objednací číslo:
22120.0708
- Ocel
- d2: M12
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Hmotnost: 7,6 g
Produkt:
Kontramatice ISO 4035
d2: M16 mm
Objednací číslo:
22120.0710
- Kontramatice ISO 4035, Ocel
- Kontramatice ISO 4035, Ocel
Produkt:
Kontramatice ISO 4035
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M10
Objednací číslo:
22120.0716
- Nerez
- d2: M10
- TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
- Hmotnost: 5,3 g
Produkt:
Kontramatice ISO 4035
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M12
Objednací číslo:
22120.0718
- Nerez
- d2: M12
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Hmotnost: 7,6 g
Produkt:
Kontramatice ISO 4035
d2: M16 mm
Objednací číslo:
22120.0720
- Kontramatice ISO 4035, Nerez
- Kontramatice ISO 4035, Nerez
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
Objednací číslo:
22120.0115
- Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
- Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
Objednací číslo:
22120.0116
- Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
- Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
Objednací číslo:
22120.0118
- Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
- Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
Objednací číslo:
22120.0515
- Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
- Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
Objednací číslo:
22120.0516
- Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
- Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
Objednací číslo:
22120.0518
- Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
- Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
Montáž
Kontramatice se objednávají zvlášť.
Obsluha
U provedení s aretací se tažný kroužek po zatažení čepu zajišťovacího kolíku pootočí o 90° do zářezu (pokud má čep zůstat zasunutý).
Datový list EH 22120. Zajišťovací kolíky – s tažným kroužkem
Datový košík:
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).