22120.1410 - Zajišťovací kolíky
s tažným kroužkem

Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.

Tento výrobek 22120.1410 - Zajišťovací kolíky s tažným kroužkem / bez aretace (d1 -0,05 -0,1: 5 mm, d2: M10) je variantou skupiny výrobků Zajišťovací kolíky s tažným kroužkem (EH 22120.)

Materiál
Provedení
obrázek
d1 -0,05 -0,1 [mm]
d2 [mm]
Síla pružiny1) - F1 ~ [N]
Síla pružiny1) - F2 ~ [N]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez aretace
obrázek:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Objednací číslo:
22120.1410
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • bez aretace – obrázek 1, Nerez
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10
  • d3: 1,5 mm
  • l1 min.: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • Zdvih s: 5 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 15 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 11 g
Zajišťovací kolíky
Produkt
Objednací číslo
CAD
Dostupnost
Produkt:
Kontramatice ISO 4035
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M10
Objednací číslo:
22120.0716
CAD
Kontramatice ISO 4035
  • Nerez
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Hmotnost: 5,3 g

Materiál

Pouzdro

  • Nerez 1.4305

Zajišťovací čep

  • Nerez 1.4305, niklovaná

Tažný kroužek

  • Nerez 1.4310

Montáž

Kontramatice se objednávají zvlášť.

Obsluha

U provedení s aretací se tažný kroužek po zatažení čepu zajišťovacího kolíku pootočí o 90° do zářezu (pokud má čep zůstat zasunutý).

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22120.1410
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.