22120.1318 - Zajišťovací kolíky
s tažným kroužkem

Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.

Tento výrobek 22120.1318 - Zajišťovací kolíky s tažným kroužkem / bez aretace (d1 -0,05 -0,1: 8 mm, d2: M16) je variantou skupiny výrobků Zajišťovací kolíky s tažným kroužkem (EH 22120.)

Materiál
Provedení
obrázek
d1 -0,05 -0,1 [mm]
d2 [mm]
Síla pružiny1) - F1 ~ [N]
Síla pružiny1) - F2 ~ [N]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Ocel
Provedení:
bez aretace
obrázek:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Objednací číslo:
22120.1318
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • bez aretace – obrázek 1, Ocel
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Zdvih s: 9 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 7 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 27 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 43 g
Zajišťovací kolíky
Produkt
Objednací číslo
CAD
Dostupnost
Produkt:
Kontramatice ISO 4035
d2: M16 mm
Objednací číslo:
22120.0710
CAD
Kontramatice ISO 4035
  • Kontramatice ISO 4035, Ocel
  • Kontramatice ISO 4035, Ocel

Materiál

Pouzdro

  • Ocel, brynýrovaná

Zajišťovací čep

  • Nerez 1.4305, niklovaná

Tažný kroužek

  • Nerez 1.4310

Montáž

Kontramatice se objednávají zvlášť.

Obsluha

U provedení s aretací se tažný kroužek po zatažení čepu zajišťovacího kolíku pootočí o 90° do zářezu (pokud má čep zůstat zasunutý).

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22120.1318
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
Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.