Zajišťovací kolíky s tažným kroužkem

EH 22120.

Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.

Vaše vyhledávání dosáhlo 32 výsledků

Materiál
Provedení
obrázek
d1 -0,05 -0,1 [mm]
d2 [mm]
Síla pružiny1) F1 ~ [N]
Síla pružiny1) F2 ~ [N]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Ocel
Provedení:
bez aretace
obrázek:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Objednací číslo:
22120.1310
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • bez aretace – obrázek 1, Ocel
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10
  • d3: 1,5 mm
  • l1 min.: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • Zdvih s: 5 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 15 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 11 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Ocel
Provedení:
bez aretace
obrázek:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Objednací číslo:
22120.1312
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • bez aretace – obrázek 1, Ocel
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 1,5 mm
  • l1 min.: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • Zdvih s: 5 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 15 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 12 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Ocel
Provedení:
bez aretace
obrázek:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Objednací číslo:
22120.1314
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • bez aretace – obrázek 1, Ocel
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Zdvih s: 6 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 21 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 18 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Ocel
Provedení:
bez aretace
obrázek:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Objednací číslo:
22120.1316
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • bez aretace – obrázek 1, Ocel
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Zdvih s: 6 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 21 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 18 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Ocel
Provedení:
bez aretace
obrázek:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Objednací číslo:
22120.1318
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • bez aretace – obrázek 1, Ocel
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Zdvih s: 9 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 7 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 27 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 43 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Ocel
Provedení:
bez aretace
obrázek:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Objednací číslo:
22120.1320
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • bez aretace – obrázek 1, Ocel
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Zdvih s: 9 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 7 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 27 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 45 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Ocel
Provedení:
bez aretace
obrázek:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Objednací číslo:
22120.1322
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • bez aretace – obrázek 1, Ocel
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Zdvih s: 9 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 7 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 27 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 45 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Ocel
Provedení:
bez aretace
obrázek:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Objednací číslo:
22120.1324
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • bez aretace – obrázek 1, Ocel
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Zdvih s: 9 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 7 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 27 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 47 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Ocel
Provedení:
s aretací
obrázek:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Objednací číslo:
22120.1340
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • s aretací – obrázek 2, Ocel
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10
  • d3: 1,5 mm
  • l1 min.: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • Zdvih s: 5 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 15 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 12 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Ocel
Provedení:
s aretací
obrázek:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Objednací číslo:
22120.1342
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • s aretací – obrázek 2, Ocel
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 1,5 mm
  • l1 min.: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • Zdvih s: 5 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 15 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 13 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Ocel
Provedení:
s aretací
obrázek:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Objednací číslo:
22120.1344
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • s aretací – obrázek 2, Ocel
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Zdvih s: 6 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 21 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 19 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Ocel
Provedení:
s aretací
obrázek:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Objednací číslo:
22120.1346
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • s aretací – obrázek 2, Ocel
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Zdvih s: 6 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 21 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 20 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Ocel
Provedení:
s aretací
obrázek:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Objednací číslo:
22120.1348
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • s aretací – obrázek 2, Ocel
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Zdvih s: 9 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 7 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 27 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 48 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Ocel
Provedení:
s aretací
obrázek:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Objednací číslo:
22120.1350
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • s aretací – obrázek 2, Ocel
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Zdvih s: 9 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 7 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 27 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 51 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Ocel
Provedení:
s aretací
obrázek:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Objednací číslo:
22120.1352
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • s aretací – obrázek 2, Ocel
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Zdvih s: 9 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 7 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 27 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 50 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Ocel
Provedení:
s aretací
obrázek:
2
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Objednací číslo:
22120.1354
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • s aretací – obrázek 2, Ocel
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Zdvih s: 9 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 7 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 27 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 53 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez aretace
obrázek:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Objednací číslo:
22120.1410
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • bez aretace – obrázek 1, Nerez
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10
  • d3: 1,5 mm
  • l1 min.: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • Zdvih s: 5 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 15 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 11 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez aretace
obrázek:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
Objednací číslo:
22120.1412
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • bez aretace – obrázek 1, Nerez
  • d1 -0,05 -0,1: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • d3: 1,5 mm
  • l1 min.: 5 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 23 mm
  • m: 18 mm
  • Zdvih s: 5 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 5 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 15 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 12 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez aretace
obrázek:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Objednací číslo:
22120.1414
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • bez aretace – obrázek 1, Nerez
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Zdvih s: 6 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 21 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 18 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez aretace
obrázek:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Objednací číslo:
22120.1416
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • bez aretace – obrázek 1, Nerez
  • d1 -0,05 -0,1: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 6 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Zdvih s: 6 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 6 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 21 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 18 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez aretace
obrázek:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Objednací číslo:
22120.1418
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • bez aretace – obrázek 1, Nerez
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Zdvih s: 9 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 7 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 27 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 43 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez aretace
obrázek:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Objednací číslo:
22120.1420
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • bez aretace – obrázek 1, Nerez
  • d1 -0,05 -0,1: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Zdvih s: 9 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 7 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 27 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 45 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez aretace
obrázek:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Objednací číslo:
22120.1422
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • bez aretace – obrázek 1, Nerez
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Zdvih s: 9 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 7 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 27 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 45 g
show article view
Zajišťovací kolíky
Materiál:
Nerez
Provedení:
bez aretace
obrázek:
1
d1 -0,05 -0,1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 27 N
Objednací číslo:
22120.1424
CAD
Dokumenty
Zajišťovací kolíky
  • bez aretace – obrázek 1, Nerez
  • d1 -0,05 -0,1: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • d3: 2 mm
  • l1 min.: 9 mm
  • l2: 34 mm
  • l3: 44 mm
  • l4: 25 mm
  • m: 22 mm
  • Zdvih s: 9 mm
  • Síla pružiny1) F1: ~ 7 N
  • Síla pružiny1) F2: ~ 27 N
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 47 g
show article view
Zajišťovací kolíky

Materiál

Pouzdro

  • Ocel, brynýrovaná
  • Nerez 1.4305

Zajišťovací čep

  • Nerez 1.4305, niklovaná

Tažný kroužek

  • Nerez 1.4310
Produkt
Objednací číslo
CAD
Dostupnost
Produkt:
Kontramatice ISO 4035
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M10
Objednací číslo:
22120.0706
CAD
Kontramatice ISO 4035
  • Ocel
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Hmotnost: 5,3 g
Produkt:
Kontramatice ISO 4035
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M12
Objednací číslo:
22120.0708
CAD
Kontramatice ISO 4035
  • Ocel
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Hmotnost: 7,6 g
Produkt:
Kontramatice ISO 4035
d2: M16 mm
Objednací číslo:
22120.0710
CAD
Kontramatice ISO 4035
  • Kontramatice ISO 4035, Ocel
  • Kontramatice ISO 4035, Ocel
Produkt:
Kontramatice ISO 4035
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M10
Objednací číslo:
22120.0716
CAD
Kontramatice ISO 4035
  • Nerez
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Hmotnost: 5,3 g
Produkt:
Kontramatice ISO 4035
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
d2: M12
Objednací číslo:
22120.0718
CAD
Kontramatice ISO 4035
  • Nerez
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Hmotnost: 7,6 g
Produkt:
Kontramatice ISO 4035
d2: M16 mm
Objednací číslo:
22120.0720
CAD
Kontramatice ISO 4035
  • Kontramatice ISO 4035, Nerez
  • Kontramatice ISO 4035, Nerez
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
Objednací číslo:
22120.0115
CAD
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
Objednací číslo:
22120.0116
CAD
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
Objednací číslo:
22120.0118
CAD
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
Objednací číslo:
22120.0515
CAD
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
Objednací číslo:
22120.0516
CAD
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
Produkt:
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
pro zajišťovací kolík / - s páčkou
Objednací číslo:
22120.0518
CAD
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez
  • Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez

Montáž

Kontramatice se objednávají zvlášť.

Obsluha

U provedení s aretací se tažný kroužek po zatažení čepu zajišťovacího kolíku pootočí o 90° do zářezu (pokud má čep zůstat zasunutý).

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22120. Zajišťovací kolíky – s tažným kroužkem
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).