Ke snímání polohy obrobku na nosném prvku.
Snímací jednotka je vždy zapojena se senzorem polohy do jednoho systému. Přenáší dále pomocí jednoduchého zapojení informaci jako elektrický signál, zda leží díl v určené pozici.
Snímací jednotky se mohou použít v kombinaci s různými nosnými prvky. Ze sortimentu normovaných dílů Halder se nabízí například podpěry / čípky (EH 22690.).
Data se přenášejí pomocí kabelu. Volitelně se dá signál přenést bezdrátově. Pro připojení snímací jednotky na bezdrátový vysílač signálu je nutno použít provedení se zásuvkou (female).
Snímací jednotka splňuje požadavky třídy ochrany IP6K7 (vysoká tepelná odolnost a robustnost).
Tento výrobek 22810.0012 - Snímací jednotky se senzorem / Snímací jednotka se zásuvkou (female) (d1: M12) je variantou skupiny výrobků Snímací jednotky se senzorem (EH 22810.)
Kabel
Senzor
Zástrčka
Pouzdro
Základní těleso
Bližší informace dle poptávky.
Erwin Halder KG je registrovaným výrobcem elektrického zařízení (WEEE - Reg. č. DE 47048902).
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.