Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 14 výsledků
Provedení:
s držadlem, bez aretace
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
4 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
12,5 N
Další detaily
s držadlem, bez aretace – obrázek 1
d1 -0,02 -0,05: 4 mm
d2 : M8 x 1 mm
l2 min.: 6 mm
d3 : 16 mm
l1 : 41,5 mm
l3 : 16 mm
l4 : 11,5 mm
SW: 10 mm
Síla pružiny1) F1 : 4 N
Síla pružiny1) F2 : 12,5 N
Provozní teplotní rozsah min.: -25 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 75 °C
Hmotnost: 34 g
show article view
Provedení:
s držadlem, bez aretace
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
5 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
18 N
Další detaily
s držadlem, bez aretace – obrázek 1
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
l2 min.: 8 mm
d3 : 19 mm
l1 : 46,5 mm
l3 : 18 mm
l4 : 12,5 mm
SW: 12 mm
Síla pružiny1) F1 : 5 N
Síla pružiny1) F2 : 18 N
Provozní teplotní rozsah min.: -25 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 75 °C
Hmotnost: 46 g
show article view
Provedení:
s držadlem, bez aretace
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
6 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
25 N
Další detaily
s držadlem, bez aretace – obrázek 1
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
l2 min.: 9 mm
d3 : 23 mm
l1 : 54,5 mm
l3 : 22 mm
l4 : 12,5 mm
SW: 14 mm
Síla pružiny1) F1 : 6 N
Síla pružiny1) F2 : 25 N
Provozní teplotní rozsah min.: -25 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 75 °C
Hmotnost: 62 g
show article view
Provedení:
s držadlem, bez aretace
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
8,5 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
28 N
Další detaily
s držadlem, bez aretace – obrázek 1
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : 64,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14,5 mm
SW: 17 mm
Síla pružiny1) F1 : 8,5 N
Síla pružiny1) F2 : 28 N
Provozní teplotní rozsah min.: -25 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 75 °C
Hmotnost: 105 g
show article view
Provedení:
s držadlem, bez aretace
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
9,5 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
38 N
Další detaily
s držadlem, bez aretace – obrázek 1
d1 -0,02 -0,05: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : 64,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14,5 mm
SW: 17 mm
Síla pružiny1) F1 : 9,5 N
Síla pružiny1) F2 : 38 N
Provozní teplotní rozsah min.: -25 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 75 °C
Hmotnost: 106 g
show article view
Provedení:
s držadlem, bez aretace
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
11,5 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
40 N
Další detaily
s držadlem, bez aretace – obrázek 1
d1 -0,02 -0,05: 12 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
l2 min.: 15 mm
d3 : 33 mm
l1 : 78 mm
l3 : 33 mm
l4 : 16,5 mm
SW: 22 mm
Síla pružiny1) F1 : 11,5 N
Síla pružiny1) F2 : 40 N
Provozní teplotní rozsah min.: -25 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 75 °C
Hmotnost: 200 g
show article view
Provedení:
s držadlem, bez aretace
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
13 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
54 N
Další detaily
s držadlem, bez aretace – obrázek 1
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
d2 : M24 x 2 mm
l2 min.: 20 mm
d3 : 33 mm
l1 : 85 mm
l3 : 38 mm
l4 : 18,5 mm
SW: 27 mm
Síla pružiny1) F1 : 13 N
Síla pružiny1) F2 : 54 N
Provozní teplotní rozsah min.: -25 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 75 °C
Hmotnost: 296 g
show article view
Provedení:
s držadlem a aretací
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
4 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
12,5 N
Další detaily
s držadlem a aretací – obrázek 2
d1 -0,02 -0,05: 4 mm
d2 : M8 x 1 mm
l2 min.: 6 mm
d3 : 16 mm
l1 : 41,5 mm
l3 : 16 mm
l4 : 11,5 mm
SW: 10 mm
Síla pružiny1) F1 : 4 N
Síla pružiny1) F2 : 12,5 N
Provozní teplotní rozsah min.: -25 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 75 °C
Hmotnost: 34 g
show article view
Provedení:
s držadlem a aretací
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
5 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
18 N
Další detaily
s držadlem a aretací – obrázek 2
d1 -0,02 -0,05: 5 mm
d2 : M10 x 1 mm
l2 min.: 8 mm
d3 : 19 mm
l1 : 46,5 mm
l3 : 18 mm
l4 : 12,5 mm
SW: 12 mm
Síla pružiny1) F1 : 5 N
Síla pružiny1) F2 : 18 N
Provozní teplotní rozsah min.: -25 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 75 °C
Hmotnost: 49 g
show article view
Provedení:
s držadlem a aretací
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
6 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
25 N
Další detaily
s držadlem a aretací – obrázek 2
d1 -0,02 -0,05: 6 mm
d2 : M12 x 1,5 mm
l2 min.: 9 mm
d3 : 23 mm
l1 : 54,5 mm
l3 : 22 mm
l4 : 12,5 mm
SW: 14 mm
Síla pružiny1) F1 : 6 N
Síla pružiny1) F2 : 25 N
Provozní teplotní rozsah min.: -25 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 75 °C
Hmotnost: 66 g
show article view
Provedení:
s držadlem a aretací
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
8,5 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
28 N
Další detaily
s držadlem a aretací – obrázek 2
d1 -0,02 -0,05: 8 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : 64,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14,5 mm
SW: 17 mm
Síla pružiny1) F1 : 8,5 N
Síla pružiny1) F2 : 28 N
Provozní teplotní rozsah min.: -25 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 75 °C
Hmotnost: 112 g
show article view
Provedení:
s držadlem a aretací
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
9,5 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
38 N
Další detaily
s držadlem a aretací – obrázek 2
d1 -0,02 -0,05: 10 mm
d2 : M16 x 1,5 mm
l2 min.: 12 mm
d3 : 28 mm
l1 : 64,5 mm
l3 : 26 mm
l4 : 14,5 mm
SW: 17 mm
Síla pružiny1) F1 : 9,5 N
Síla pružiny1) F2 : 38 N
Provozní teplotní rozsah min.: -25 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 75 °C
Hmotnost: 117 g
show article view
Provedení:
s držadlem a aretací
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
11,5 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
40 N
Další detaily
s držadlem a aretací – obrázek 2
d1 -0,02 -0,05: 12 mm
d2 : M20 x 1,5 mm
l2 min.: 15 mm
d3 : 33 mm
l1 : 78 mm
l3 : 33 mm
l4 : 16,5 mm
SW: 22 mm
Síla pružiny1) F1 : 11,5 N
Síla pružiny1) F2 : 40 N
Provozní teplotní rozsah min.: -25 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 75 °C
Hmotnost: 206 g
show article view
Provedení:
s držadlem a aretací
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
Síla pružiny1) F1 [N]:
13 N
Síla pružiny1) F2 [N]:
54 N
Další detaily
s držadlem a aretací – obrázek 2
d1 -0,02 -0,05: 16 mm
d2 : M24 x 2 mm
l2 min.: 20 mm
d3 : 33 mm
l1 : 85 mm
l3 : 38 mm
l4 : 18,5 mm
SW: 27 mm
Síla pružiny1) F1 : 13 N
Síla pružiny1) F2 : 54 N
Provozní teplotní rozsah min.: -25 °C
Provozní teplotní rozsah max.: 75 °C
Hmotnost: 313 g
show article view
Materiál
Pouzdro
Zajišťovací čep
Držadlo
Termoplast PA 6, černá, mat
Kabel
Magnet
Senzor
Termoplast PA 6, černá, mat
Kontramatice
Poznámky
Držadlo není demontovatelné.
Montáž
Přiložený samostatný senzor a sponu senzoru lze namontovat pomocí přiloženého imbusového klíče. Směr vyvedení kabelu senzoru lze určit individuálně.
Zatlačte senzor do boční strany spony senzoru.
Lehkou ruční silou (max. 0.1 Nm) utáhněte vnitřní šestihranný šroub senzoru.
Zaklapněte sponu senzoru do kruhové drážky zajišťovacího kolíku v libovolné poloze.
Otočením spony senzoru lze upravit směr vyvedení kabelu senzoru.
Poznámka:
Aby se předešlo narušení, neměla by na zajišťovací kolík působit žádná magnetická pole.
Obsluha
U provedení s aretací se držadlo povytáhne, pootočí o 90° a zajistí pomocí zářezu (pokud čep má být zasunutý).
Datový list EH 22123. Zajišťovací kolíky – se senzorem
Datový košík:
Datový košík
Index Plungers with sensor - electrical properties
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Neobsahuje látky SVHC
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Jaký typ připojení je k dispozici?
3-pólová zástrčka M8x1 (rýhované šroubové spojení, volně otočné), s PUR kabelem 0.5 m
Jaká třída ochrany IP je k dispozici?
P 67
Jaká je spotřeba elektrické energie?
≤ 8 mA
Jaká je frekvence spínání?
1,000 Hz
V jakém teplotním rozsahu lze senzor použít?
-25 °C až +75 °C
Existuje ochrana proti přepětí?
Ano
Existuje ochrana proti zkratu?
Ano
Existuje potlačení spínacího impulsu?
Ano