Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 12 výsledků
Provedení:
snímací tyčinka, oblá
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4,1 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 7,6 N
Další detaily
snímací tyčinka, oblá – obrázek 1
d1 : M8
s: 6 mm
d2 : M2,5 mm
e: ~ 3,5 mm
l1 : 50 mm
l2 : 32 mm
l3 min.: 9 mm
R: 1,75 mm
SW: 3 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 4,1 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 7,6 N
Hmotnost: 22 g
show article view
Provedení:
snímací tyčinka, oblá
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Další detaily
snímací tyčinka, oblá – obrázek 1
d1 : M10
s: 8 mm
d2 : M3
e: ~ 4,6 mm
l1 : 59 mm
l2 : 35 mm
l3 min.: 11 mm
R: 2,3 mm
SW: 4 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 5 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 9 N
Hmotnost: 35 g
show article view
Provedení:
snímací tyčinka, oblá
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5,1 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Další detaily
snímací tyčinka, oblá – obrázek 1
d1 : M12
s: 10 mm
d2 : M4
e: ~ 5,8 mm
l1 : 68 mm
l2 : 38 mm
l3 min.: 14 mm
R: 2,9 mm
SW: 5 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 5,1 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 11 N
Hmotnost: 51 g
show article view
Provedení:
snímací tyčinka, oblá
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 13,8 N
Další detaily
snímací tyčinka, oblá – obrázek 1
d1 : M16
s: 12 mm
d2 : M5
e: ~ 6,9 mm
l1 : 78 mm
l2 : 42 mm
l3 min.: 16 mm
R: 3,5 mm
SW: 6 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 7,5 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 13,8 N
Hmotnost: 102 g
show article view
Provedení:
snímací tyčinka, hrot
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4,1 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 7,6 N
Další detaily
snímací tyčinka, hrot – obrázek 2
d1 : M8
s: 6 mm
d2 : M2,5 mm
e: ~ 3,5 mm
l1 : 50 mm
l2 : 32 mm
l3 min.: 9 mm
SW: 3 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 4,1 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 7,6 N
Hmotnost: 20 g
show article view
Provedení:
snímací tyčinka, hrot
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Další detaily
snímací tyčinka, hrot – obrázek 2
d1 : M10
s: 8 mm
d2 : M3
e: ~ 4,6 mm
l1 : 59 mm
l2 : 35 mm
l3 min.: 11 mm
SW: 4 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 5 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 9 N
Hmotnost: 29 g
show article view
Provedení:
snímací tyčinka, hrot
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5,1 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Další detaily
snímací tyčinka, hrot – obrázek 2
d1 : M12
s: 10 mm
d2 : M4
e: ~ 5,8 mm
l1 : 68 mm
l2 : 38 mm
l3 min.: 14 mm
SW: 5 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 5,1 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 11 N
Hmotnost: 44 g
show article view
Provedení:
snímací tyčinka, hrot
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 13,8 N
Další detaily
snímací tyčinka, hrot – obrázek 2
d1 : M16
s: 12 mm
d2 : M5
e: ~ 6,9 mm
l1 : 78 mm
l2 : 42 mm
l3 min.: 16 mm
SW: 6 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 7,5 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 13,8 N
Hmotnost: 87 g
show article view
Provedení:
snímací tyčinka se závitem pro připojení
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 4,1 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 7,6 N
Další detaily
snímací tyčinka se závitem pro připojení – obrázek 3
d1 : M8
s: 6 mm
d2 : M2,5 mm
d3 : M2,5 mm
e: ~ 3,5 mm
l1 : 50 mm
l2 : 32 mm
l3 min.: 9 mm
l4 : 4 mm
SW: 3 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 4,1 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 7,6 N
Hmotnost: 29 g
show article view
Provedení:
snímací tyčinka se závitem pro připojení
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Další detaily
snímací tyčinka se závitem pro připojení – obrázek 3
d1 : M10
s: 8 mm
d2 : M3
d3 : M3
e: ~ 4,6 mm
l1 : 59 mm
l2 : 35 mm
l3 min.: 11 mm
l4 : 5 mm
SW: 4 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 5 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 9 N
Hmotnost: 36 g
show article view
Provedení:
snímací tyčinka se závitem pro připojení
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 5,1 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Další detaily
snímací tyčinka se závitem pro připojení – obrázek 3
d1 : M12
s: 10 mm
d2 : M4
d3 : M4
e: ~ 5,8 mm
l1 : 68 mm
l2 : 38 mm
l3 min.: 14 mm
l4 : 6 mm
SW: 5 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 5,1 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 11 N
Hmotnost: 54 g
show article view
Provedení:
snímací tyčinka se závitem pro připojení
Síla pružiny1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Síla pružiny1) F2 ~ [N]:
~ 13,8 N
Další detaily
snímací tyčinka se závitem pro připojení – obrázek 3
d1 : M16
s: 12 mm
d2 : M5
d3 : M5
e: ~ 6,9 mm
l1 : 78 mm
l2 : 42 mm
l3 min.: 16 mm
l4 : 7 mm
SW: 6 mm
Síla pružiny1) F1 : ~ 7,5 N
Síla pružiny1) F2 : ~ 13,8 N
Hmotnost: 102 g
show article view
Materiál
Pouzdro
Automatová ocel, brynýrovaná
Matice
Spínací kolík
Pružina
Datový list EH 25020. Senzory – se snímací tyčinkou, zajištěnou proti pootočení
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024
Obsahuje látky Proposition 65
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.