Snímací jednotky slouží pro detekci polohy obrobku na zařízení nebo dílu v koncové poloze. Snímací senzory slouží ke kontrole polohy během monitorování. Přenos informací je zajišťován prostřednictvím rádiového signálu.
Slouží ke kontrole polohy nebo snímání polohy na zařízení pro předobrobené díly nebo dílů v koncové poloze pomocí stlačeného vzduchu.
Kontrola systému spočívá v uzavření vzduchového otvoru a znázornění výsledku na digitální kontrolní jednotce (dynamický snímač tlaku). Kontrolní jednotku lze volitelně připojit k řízení stroje.
Senzory polohy se používají k vyhledávání. Ze skladu je k dispozici rozsáhlý sortiment podpěr pro upínací systémy v mnoha různých variantách:
Slouží k digitálnímu snímání obrobku - volitelně také bezdrátově. Inteligentní síťový systém pro snímání polohy v rámci monitorovacího procesu v Průmyslu 4.0, který je orientovaný na budoucnost.
Snímací jednotka slouží ke kontrole polohy obrobku. Jednotku lze snadno a rychle namontovat a vyjmout z přípravku v kombinaci s dalšími prvky uložení. Kompaktní senzor kontroluje kontakt s obrobkem nebo dílem v určitých polohách.
Systém lze rozšířit o sledování většího počtu poloh. Přenos informací je zajišťován pomocí elektrického signálu. Přenos signálu může probíhat jak kabelovým připojením, tak prostřednictvím rádiového spojení. Bezdrátové připojení vyžaduje další zařízení v podobě vysílače a přijímače signálu s anténou.
Snímací jednotky se mohou použít v kombinaci s různými podpěrnými prvky, které jsou instalovány uvnitř zařízení. Z řady normovaných dílů Halder jsou vhodné podpěry / čípky (EH 22690.).
Poloha je snímána senzorem a elektrický signál je přenášen do ovladače.
Ze skladu je k dispozici rozsáhlý sortiment všech prvků potřebných pro upínání prostřednictvím senzorů:
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws