EH 22810.
Ke snímání polohy obrobku na nosném prvku.
Snímací jednotka je vždy zapojena se senzorem polohy do jednoho systému. Přenáší dále pomocí jednoduchého zapojení informaci jako elektrický signál, zda leží díl v určené pozici.
Snímací jednotky se mohou použít v kombinaci s různými nosnými prvky. Ze sortimentu normovaných dílů Halder se nabízí například podpěry / čípky (EH 22690.).
Data se přenášejí pomocí kabelu. Volitelně se dá signál přenést bezdrátově. Pro připojení snímací jednotky na bezdrátový vysílač signálu je nutno použít provedení se zásuvkou (female).
Snímací jednotka splňuje požadavky třídy ochrany IP6K7 (vysoká tepelná odolnost a robustnost).
Vaše vyhledávání dosáhlo 4 výsledků
Další detaily
Kabel
Senzor
Zástrčka
Pouzdro
Základní těleso
Bližší informace dle poptávky.
Erwin Halder KG je registrovaným výrobcem elektrického zařízení (WEEE - Reg. č. DE 47048902).
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Snímací senzor obsahuje tlačítko, které je ovládáno překrývajícím se obrobkem.
Snímací senzor je umístěn na vnější straně těla snímací jednotky. Nastavitelné tělo umožňuje nastavení výšky.
Snímací kabel je navržen tak, aby krátkodobě odolal teplotám až 180°C a je tak chráněn např. proti šponám. Tlačítko může odolávat teplotám až 120°C a je navíc chráněno proti šponám obrobkem, který ho podepírá.
Senzor (tlačítko): IP6K7, vysílač signálu: IP67, přijímač signálu: IP20.
Je možné použít podpěrné prvky s následujícími objednacími čísly EH: Velikost M8: 22690.0021 / .0121 / .0221 / .0321 / .0421 a 22691.0122 / .0021 / .0222. Velikost M12: 22690.0001 / .0002 / .0101 / .0102 / .0201 / .0202 / .0301 / 0302 / .0401 / .0402 a 22691.0143 / .0041 / .0042 / .0243.
Snímací jednotku lze zašroubovat do závitů M8 nebo M12. K tomuto účelu slouží systém základových desek Halder s drážkami V40 nebo V70.
Vysílač signálu má zabudovanou AA baterii (3,6 V). V závislosti na použití vydrží tato baterie 300 - 1400 dní. Přijímač signálu má napájecí rozhraní: jmenovitý provozní proud / napětí Ie / Ue max. 0,1A / 24VDC -15%...+10%.
Elektrický signál je přeměněn na rádiový signál pomocí vysílače signálu a opět na elektrický signál pomocí antény přijímače signálu. Signál tak lze přenášet, aniž by bylo nutné vyvádět kabel ze strojovny.
Vstup: rádiový signál přes anténu (frekvence 868.3MHz). Výstup: elektrický signál: 3A / 250VAC; 3A / 24VDC.
Signál má dosah přibližně 40 m v uzavřených místnostech. Ve strojovnách záleží dosah i na typu opláštění.