Senzory polohy výkyvné, pneumatické

EH 22800.

Používá se při stavbě přípravků jako kontrola usazení surových obrobků.

Odpovídající přesnost při provozním tlaku 2,5 bar je konstantní: 0,005 mm.

Kontrola systému spočívá v uzavření vzduchového otvoru polotovarem a znázornění výsledku na kontrolní jednotce (Obj.č. 22800.0701).

Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků

Provedení
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s montážní lištou
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
15 kN
Objednací číslo:
22800.0410
CAD
Dokumenty
Senzory polohy
  • s montážní lištou
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 15 kN
  • Hmotnost: 321 g
show article view
Senzory polohy

Materiál

Těsnění

  • PVC

Montážní lišta

  • Ocel, brynýrovaná

Koule

  • Ložisková ocel, tvrzená

Tělo

  • Zušlechtěná ocel, kalená, fosfátovaná

Přívod vzduchu

  • Mosaz

Poznámky

Bližší informace dle poptávky.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22800. Senzory polohy – výkyvné, pneumatické
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.