EH 22800.
Používá se při stavbě přípravků jako kontrola usazení surových obrobků (provedení kulička s ploškou, dosedací plocha rýhovaná) nebo pro předobrobené díly (provedení kulička s ploškou, dosedací plocha hladká).
Přesnost odezvy pro provedení kuličky s ploškou, dosedací plocha hladká, je mezi 0,015-0,075 mm v závislosti na obrobku a pro provedení kuličky s ploškou, dosedací plocha rýhovaná, je konstantní hodnota 0,005 mm.
Kontrola systému spočívá v uzavření vzduchového otvoru a znázornění výsledku na kontrolní jednotce (Obj. č. 22800.0701).
Vaše vyhledávání dosáhlo 2 výsledků
Další detaily
Koule
Tělo
Bližší informace dle poptávky.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws