kabel kruhového konektoru k propojení dynamického senzoru tlaku s ovládáním / sběrnicový systém, připojení M12 na volný konec kabelu (4-pólový)
Hmotnost: 84 g
Objednací číslo:
22800.0702
kabel kruhového konektoru k propojení dynamického senzoru tlaku s ovládáním / sběrnicový systém, připojení M12 na volný konec kabelu (4-pólový)
L: 2000 mm
Hmotnost: 84 g
Produkt:
rámek pro dynamický senzor tlaku, pro montáž do rozvodné desky (tloušťka stěny max. 5 mm)
Hmotnost: 26 g
Objednací číslo:
22800.0703
rámek pro dynamický senzor tlaku, pro montáž do rozvodné desky (tloušťka stěny max. 5 mm)
Hmotnost: 26 g
Produkt:
napájecí konektor, vstup 100-240 V AC / výstup 24 V DC 500 mA, se zásuvkou M12
Hmotnost: 100 g
Objednací číslo:
22800.0704
napájecí konektor, vstup 100-240 V AC / výstup 24 V DC 500 mA, se zásuvkou M12
L: 1500 mm
Hmotnost: 100 g
Produkt:
regulátor tlaku, vstupní tlak max. 12 bar / výstupní tlak 2 bar, oboustranně 1/4" vnější závit
Hmotnost: 22 g
Objednací číslo:
22800.0710
regulátor tlaku, vstupní tlak max. 12 bar / výstupní tlak 2 bar, oboustranně 1/4" vnější závit
Hmotnost: 22 g
Produkt:
spojovací prvek k propojení regulátoru tlaku a vzduchové hadice, 1/4" vnitřní závit na rychlospojku (hadice Ø 4 mm)
Hmotnost: 17 g
Objednací číslo:
22800.0711
spojovací prvek k propojení regulátoru tlaku a vzduchové hadice, 1/4" vnitřní závit na rychlospojku (hadice Ø 4 mm)
Hmotnost: 17 g
Produkt:
vzduchová hadice, Ø 4 mm
Hmotnost: 43 g
Objednací číslo:
22800.0712
vzduchová hadice, Ø 4 mm
L: 5000 mm
D: 4 mm
Hmotnost: 43 g
Produkt:
rychlospojka pro vzduchovou hadici Ø 4 mm
Hmotnost: 4,7 g
Objednací číslo:
22800.0713
rychlospojka pro vzduchovou hadici Ø 4 mm
Hmotnost: 4,7 g
Produkt:
T-rychlospojka pro vzduchovou hadici Ø 4 mm
Hmotnost: 7,6 g
Objednací číslo:
22800.0714
T-rychlospojka pro vzduchovou hadici Ø 4 mm
Hmotnost: 7,6 g
Produkt:
Y-rychlospojka pro vzduchovou hadici Ø 4 mm
Hmotnost: 7,5 g
Objednací číslo:
22800.0715
Y-rychlospojka pro vzduchovou hadici Ø 4 mm
Hmotnost: 7,5 g
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22800. Kontrolní jednotky – pro senzory polohy, pneumatické
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.