Senzory polohy pneumatické

EH 22800.

Používá se při stavbě přípravků jako kontrolní poziční prvek pro předobrobené díly.

Odpovídající přesnost je mezi 0,015 - 0,075 mm podle plochy obrobku.

Kontrola usazení obrobku spočívá v uzavření vzduchového otvoru obrobkem a to je signalizované na kontrolní jednotce.

Vaše vyhledávání dosáhlo 1 výsledků

Provedení

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s montážní lištou
Objednací číslo:
22800.0400
CAD
Dokumenty
Senzory polohy
  • s montážní lištou
  • Hmotnost: 237 g
show article view
Senzory polohy

Materiál

Podpěry

  • Nástrojová ocel, tvrzená, broušená

Těsnění

  • PVC

Montážní lišta

  • Ocel, brynýrovaná

Přívod vzduchu

  • Mosaz

Poznámky

Bližší informace dle poptávky.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22800. Senzory polohy – pneumatické
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.