Přítlačné šrouby bez hlavy, kulička s ploškou

EH 22720.

Přítlačný šroub s kuličkou z termoplastu je určený pro křehké a na tlak citlivé součásti.

Přítlačné šrouby s kuličkou lze také použít k sevření, upnutí nebo podepření nerovnoběžných ploch.

Přenesení síly na plochu pomocí pohyblivé kuličky.

Vaše vyhledávání dosáhlo 159 výsledků

Provedení
Materiál
d1 [mm]
l2 [mm]
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
kulička s ploškou z termoplastu, dosedací plocha hladká (zajištěná proti přetočení)
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
11,8 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
0,5 kN
Objednací číslo:
22720.0504
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • kulička s ploškou z termoplastu, dosedací plocha hladká (zajištěná proti přetočení), Nerez
  • d1: M5
  • l2: 11,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • Průměr kuličky: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 0,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 1 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
kulička s ploškou z termoplastu, dosedací plocha hladká (zajištěná proti přetočení)
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
15,8 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
0,5 kN
Objednací číslo:
22720.0505
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • kulička s ploškou z termoplastu, dosedací plocha hladká (zajištěná proti přetočení), Nerez
  • d1: M5
  • l2: 15,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • Průměr kuličky: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 0,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 1,5 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
kulička s ploškou z termoplastu, dosedací plocha hladká (zajištěná proti přetočení)
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
19,8 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
0,5 kN
Objednací číslo:
22720.0506
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • kulička s ploškou z termoplastu, dosedací plocha hladká (zajištěná proti přetočení), Nerez
  • d1: M5
  • l2: 19,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • Průměr kuličky: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 0,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 1,9 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
kulička s ploškou z termoplastu, dosedací plocha hladká (zajištěná proti přetočení)
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
24,8 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
0,5 kN
Objednací číslo:
22720.0507
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • kulička s ploškou z termoplastu, dosedací plocha hladká (zajištěná proti přetočení), Nerez
  • d1: M5
  • l2: 24,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • Průměr kuličky: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 0,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 2,5 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
kulička s ploškou z termoplastu, dosedací plocha hladká (zajištěná proti přetočení)
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
10,3 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
0,9 kN
Objednací číslo:
22720.0512
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • kulička s ploškou z termoplastu, dosedací plocha hladká (zajištěná proti přetočení), Nerez
  • d1: M6
  • l2: 10,3 mm
  • d3: 3 mm
  • Průměr kuličky: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 0,9 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 1,1 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
kulička s ploškou z termoplastu, dosedací plocha hladká (zajištěná proti přetočení)
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12,3 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
0,9 kN
Objednací číslo:
22720.0513
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • kulička s ploškou z termoplastu, dosedací plocha hladká (zajištěná proti přetočení), Nerez
  • d1: M6
  • l2: 12,3 mm
  • d3: 3 mm
  • Průměr kuličky: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 0,9 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 1,4 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
kulička s ploškou z termoplastu, dosedací plocha hladká (zajištěná proti přetočení)
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
16,3 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
0,9 kN
Objednací číslo:
22720.0514
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • kulička s ploškou z termoplastu, dosedací plocha hladká (zajištěná proti přetočení), Nerez
  • d1: M6
  • l2: 16,3 mm
  • d3: 3 mm
  • Průměr kuličky: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 0,9 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 2,1 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
kulička s ploškou z termoplastu, dosedací plocha hladká (zajištěná proti přetočení)
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
20,3 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
0,9 kN
Objednací číslo:
22720.0515
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • kulička s ploškou z termoplastu, dosedací plocha hladká (zajištěná proti přetočení), Nerez
  • d1: M6
  • l2: 20,3 mm
  • d3: 3 mm
  • Průměr kuličky: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 0,9 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 2,8 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
kulička s ploškou z termoplastu, dosedací plocha hladká (zajištěná proti přetočení)
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25,3 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
0,9 kN
Objednací číslo:
22720.0516
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • kulička s ploškou z termoplastu, dosedací plocha hladká (zajištěná proti přetočení), Nerez
  • d1: M6
  • l2: 25,3 mm
  • d3: 3 mm
  • Průměr kuličky: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 0,9 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 3,6 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
kulička s ploškou z termoplastu, dosedací plocha hladká (zajištěná proti přetočení)
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10,4 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
1,5 kN
Objednací číslo:
22720.0522
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • kulička s ploškou z termoplastu, dosedací plocha hladká (zajištěná proti přetočení), Nerez
  • d1: M8
  • l2: 10,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • Průměr kuličky: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 1,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 1,9 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
kulička s ploškou z termoplastu, dosedací plocha hladká (zajištěná proti přetočení)
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
12,4 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
1,5 kN
Objednací číslo:
22720.0523
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • kulička s ploškou z termoplastu, dosedací plocha hladká (zajištěná proti přetočení), Nerez
  • d1: M8
  • l2: 12,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • Průměr kuličky: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 1,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 2,3 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
kulička s ploškou z termoplastu, dosedací plocha hladká (zajištěná proti přetočení)
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16,4 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
1,5 kN
Objednací číslo:
22720.0524
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • kulička s ploškou z termoplastu, dosedací plocha hladká (zajištěná proti přetočení), Nerez
  • d1: M8
  • l2: 16,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • Průměr kuličky: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 1,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 3,4 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
kulička s ploškou z termoplastu, dosedací plocha hladká (zajištěná proti přetočení)
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20,4 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
1,5 kN
Objednací číslo:
22720.0525
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • kulička s ploškou z termoplastu, dosedací plocha hladká (zajištěná proti přetočení), Nerez
  • d1: M8
  • l2: 20,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • Průměr kuličky: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 1,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 4,6 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
kulička s ploškou z termoplastu, dosedací plocha hladká (zajištěná proti přetočení)
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
25,4 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
1,5 kN
Objednací číslo:
22720.0526
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • kulička s ploškou z termoplastu, dosedací plocha hladká (zajištěná proti přetočení), Nerez
  • d1: M8
  • l2: 25,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • Průměr kuličky: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 1,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 6,2 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
kulička s ploškou z termoplastu, dosedací plocha hladká (zajištěná proti přetočení)
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30,4 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
1,5 kN
Objednací číslo:
22720.0527
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • kulička s ploškou z termoplastu, dosedací plocha hladká (zajištěná proti přetočení), Nerez
  • d1: M8
  • l2: 30,4 mm
  • d3: 4,2 mm
  • Průměr kuličky: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 1,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 7,8 g
show article view
Přítlačné šrouby

Materiál

Koule

  • Ložisková ocel, tvrzená
  • Nerez, tvrzená
  • Termoplast POM, červený

Šroub

  • Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
  • Nerez 1.4305

Poznámky

Kulička není zajištěná proti přetočení.

Nestandardní provedení dle poptávky.

Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22720. Přítlačné šrouby – bez hlavy, kulička s ploškou
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Přítlačné šrouby / - s kuličkou
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategorie:
Informační materiál
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).