Vaše vyhledávání dosáhlo 52 výsledků
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
3,5 kN
- plná kulička – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
- d1: M4 x 0,35 mm
- l1: 6 mm
- Průměr kuličky: 2,5 mm
- SW: 2 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 3,5 kN
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 0,4 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
3,5 kN
- plná kulička – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
- d1: M4 x 0,35 mm
- l1: 10 mm
- Průměr kuličky: 2,5 mm
- SW: 2 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 3,5 kN
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 0,7 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
3,5 kN
- plná kulička – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
- d1: M4 x 0,5 mm
- l1: 6 mm
- Průměr kuličky: 2,5 mm
- SW: 2 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 3,5 kN
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 0,3 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
3,5 kN
- plná kulička – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
- d1: M4 x 0,5 mm
- l1: 10 mm
- Průměr kuličky: 2,5 mm
- SW: 2 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 3,5 kN
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 0,6 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
4,5 kN
- plná kulička – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
- d1: M5 x 0,5 mm
- l1: 8 mm
- Průměr kuličky: 3 mm
- SW: 2,5 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 4,5 kN
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 0,7 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
4,5 kN
- plná kulička – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
- d1: M5 x 0,5 mm
- l1: 12 mm
- Průměr kuličky: 3 mm
- SW: 2,5 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 4,5 kN
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 1,2 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
9 kN
- plná kulička – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
- d1: M6 x 0,5 mm
- l1: 10,8 mm
- Průměr kuličky: 4 mm
- SW: 3 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 9 kN
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 1,5 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
9 kN
- plná kulička – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
- d1: M6 x 0,5 mm
- l1: 12,8 mm
- Průměr kuličky: 4 mm
- SW: 3 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 9 kN
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 2,2 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
9 kN
- plná kulička – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
- d1: M6 x 0,5 mm
- l1: 16,8 mm
- Průměr kuličky: 4 mm
- SW: 3 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 9 kN
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 2,7 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
9 kN
- plná kulička – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
- d1: M6 x 0,5 mm
- l1: 20,8 mm
- Průměr kuličky: 4 mm
- SW: 3 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 9 kN
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 3,4 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
9 kN
- plná kulička – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
- d1: M6 x 0,5 mm
- l1: 25,8 mm
- Průměr kuličky: 4 mm
- SW: 3 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 9 kN
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 4,4 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
15 kN
- plná kulička – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
- d1: M8 x 1 mm
- l1: 11,2 mm
- Průměr kuličky: 5,5 mm
- SW: 4 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 15 kN
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 2,5 g
show article view
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
15 kN
- plná kulička – obrázek 1, Zušlechtěná ocel
- d1: M8 x 1 mm
- l1: 21,2 mm
- Průměr kuličky: 5,5 mm
- SW: 4 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 15 kN
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 5,5 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
3,5 kN
- kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
- d1: M4 x 0,35 mm
- l2: 5,6 mm
- d3: 1,3 mm
- Průměr kuličky: 2,5 mm
- SW: 2 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 3,5 kN
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 0,3 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
3,5 kN
- kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
- d1: M4 x 0,35 mm
- l2: 9,6 mm
- d3: 1,3 mm
- Průměr kuličky: 2,5 mm
- SW: 2 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 3,5 kN
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 0,7 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
3,5 kN
- kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
- d1: M4 x 0,5 mm
- l2: 5,6 mm
- d3: 1,3 mm
- Průměr kuličky: 2,5 mm
- SW: 2 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 3,5 kN
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 0,3 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
3,5 kN
- kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
- d1: M4 x 0,5 mm
- l2: 9,6 mm
- d3: 1,3 mm
- Průměr kuličky: 2,5 mm
- SW: 2 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 3,5 kN
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 0,6 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
4,5 kN
- kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
- d1: M5 x 0,5 mm
- l2: 7,5 mm
- d3: 2,2 mm
- Průměr kuličky: 3 mm
- SW: 2,5 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 4,5 kN
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 0,7 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
4,5 kN
- kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
- d1: M5 x 0,5 mm
- l2: 11,5 mm
- d3: 2,2 mm
- Průměr kuličky: 3 mm
- SW: 2,5 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 4,5 kN
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 1,2 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
9 kN
- kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
- d1: M6 x 0,5 mm
- l2: 10 mm
- d3: 3,2 mm
- Průměr kuličky: 4 mm
- SW: 3 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 9 kN
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 1,5 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
9 kN
- kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
- d1: M6 x 0,5 mm
- l2: 12 mm
- d3: 3,2 mm
- Průměr kuličky: 4 mm
- SW: 3 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 9 kN
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 1,8 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
9 kN
- kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
- d1: M6 x 0,5 mm
- l2: 16 mm
- d3: 3,2 mm
- Průměr kuličky: 4 mm
- SW: 3 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 9 kN
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 2,6 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
9 kN
- kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
- d1: M6 x 0,5 mm
- l2: 20 mm
- d3: 3,2 mm
- Průměr kuličky: 4 mm
- SW: 3 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 9 kN
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 3,4 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
9 kN
- kulička s ploškou, dosedací plocha hladká – obrázek 2, Zušlechtěná ocel
- d1: M6 x 0,5 mm
- l2: 25 mm
- d3: 3,2 mm
- Průměr kuličky: 4 mm
- SW: 3 mm
- Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 9 kN
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 4,4 g
show article view
Materiál
Koule
- Ložisková ocel, tvrzená
- Nerez, tvrzená
Šroub
- Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
- Nerez 1.4305
Poznámky
Kulička není zajištěná proti přetočení.
Nestandardní provedení dle poptávky.
Odkazy
Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -
Datový list EH 22720. Přítlačné šrouby – bez hlavy, s jemným závitem
Datový košík:
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategorie:
Informační materiál
Datový košík:
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).