22720.0506 - Přítlačné šrouby
bez hlavy, kulička s ploškou

Přítlačný šroub s kuličkou z termoplastu je určený pro křehké a na tlak citlivé součásti.

Přítlačné šrouby s kuličkou lze také použít k sevření, upnutí nebo podepření nerovnoběžných ploch.

Přenesení síly na plochu pomocí pohyblivé kuličky.

Tento výrobek 22720.0506 - Přítlačné šrouby bez hlavy, kulička s ploškou / kulička s ploškou z termoplastu, dosedací plocha hladká (zajištěná proti přetočení) (d1: M5, l2: 19,8 mm) je variantou skupiny výrobků Přítlačné šrouby bez hlavy, kulička s ploškou (EH 22720.)

Provedení
Materiál
d1 [mm]
l2 [mm]
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
kulička s ploškou z termoplastu, dosedací plocha hladká (zajištěná proti přetočení)
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
19,8 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
0,5 kN
Objednací číslo:
22720.0506
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • kulička s ploškou z termoplastu, dosedací plocha hladká (zajištěná proti přetočení), Nerez
  • d1: M5
  • l2: 19,8 mm
  • d3: 2,1 mm
  • Průměr kuličky: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 0,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Hmotnost: 1,9 g
Přítlačné šrouby

Materiál

Koule

  • Termoplast POM, červený

Šroub

  • Nerez 1.4305

Poznámky

Kulička není zajištěná proti přetočení.

Nestandardní provedení dle poptávky.

Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22720.0506
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Přítlačné šrouby / - s kuličkou
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Flyer Ball-ended Thrust Screws
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.