Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 6 výsledků
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, pro válcový dřík DIN 1835 E
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
30 kN
Další detaily
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, pro válcový dřík DIN 1835 E
d1 : M14
l2 : 16 mm
d3 : 7,2 mm
Průměr kuličky: 8,5 mm
SW: 6 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 30 kN
Hmotnost: 12 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, pro válcový dřík DIN 1835 E
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
30 kN
Další detaily
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, pro válcový dřík DIN 1835 E
d1 : M16
l2 : 16 mm
d3 : 7,2 mm
Průměr kuličky: 8,5 mm
SW: 8 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 30 kN
Hmotnost: 15 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, pro válcový dřík DIN 1835 E
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
60 kN
Další detaily
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, pro válcový dřík DIN 1835 E
d1 : M18 x 2 mm
l2 : 20 mm
d3 : 10,7 mm
Průměr kuličky: 12 mm
SW: 10 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 60 kN
Hmotnost: 25 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, pro válcový dřík DIN 1835 E
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
60 kN
Další detaily
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, pro válcový dřík DIN 1835 E
d1 : M20 x 2 mm
l2 : 20 mm
d3 : 10,7 mm
Průměr kuličky: 12 mm
SW: 10 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 60 kN
Hmotnost: 32 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, pro válcový dřík DIN 1835 E
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
60 kN
Další detaily
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, pro válcový dřík DIN 1835 E
d1 : M20 x 2 mm
l2 : 25 mm
d3 : 10,7 mm
Průměr kuličky: 12 mm
SW: 10 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 60 kN
Hmotnost: 42 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, pro válcový dřík DIN 1835 E
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
90 kN
Další detaily
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, pro válcový dřík DIN 1835 E
d1 : M24 x 2 mm
l2 : 25 mm
d3 : 13,5 mm
Průměr kuličky: 15 mm
SW: 12 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 90 kN
Hmotnost: 59 g
show article view
Materiál
Koule
Šroub
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Poznámky
Kulička není zajištěná proti přetočení.
Nestandardní provedení dle poptávky.
Odkazy
Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -
Datový list EH 22720. Přítlačné šrouby – bez hlavy, krátké provedení
Datový košík:
Datový košík
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategorie:
Informační materiál
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024
Obsahuje látky Proposition 65
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.