Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 12 výsledků
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
3,5 kN
Další detaily
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, Zušlechtěná ocel
d1 : M4
l2 : 5,6 mm
d3 : 1,8 mm
Průměr kuličky: 2,5 mm
Hexalobulár: 8
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 3,5 kN
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 0,3 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
3,5 kN
Další detaily
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, Zušlechtěná ocel
d1 : M4
l2 : 9,6 mm
d3 : 1,8 mm
Průměr kuličky: 2,5 mm
Hexalobulár: 8
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 3,5 kN
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 0,6 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
4,5 kN
Další detaily
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, Zušlechtěná ocel
d1 : M5
l2 : 7,5 mm
d3 : 2,2 mm
Průměr kuličky: 3 mm
Hexalobulár: 10
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 4,5 kN
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 0,7 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
4,5 kN
Další detaily
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, Zušlechtěná ocel
d1 : M5
l2 : 11,5 mm
d3 : 2,2 mm
Průměr kuličky: 3 mm
Hexalobulár: 10
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 4,5 kN
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 1,2 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
9 kN
Další detaily
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, Zušlechtěná ocel
d1 : M6
l2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
Průměr kuličky: 4 mm
Hexalobulár: 15
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 9 kN
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 1,4 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Materiál:
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
9 kN
Další detaily
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, Zušlechtěná ocel
d1 : M6
l2 : 16 mm
d3 : 3,2 mm
Průměr kuličky: 4 mm
Hexalobulár: 15
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 9 kN
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 2,4 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
3,5 kN
Další detaily
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, Nerez
d1 : M4
l2 : 5,6 mm
d3 : 1,8 mm
Průměr kuličky: 2,5 mm
Hexalobulár: 8
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 3,5 kN
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 0,3 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
3,5 kN
Další detaily
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, Nerez
d1 : M4
l2 : 9,6 mm
d3 : 1,8 mm
Průměr kuličky: 2,5 mm
Hexalobulár: 8
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 3,5 kN
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 0,6 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
4,5 kN
Další detaily
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, Nerez
d1 : M5
l2 : 7,5 mm
d3 : 2,2 mm
Průměr kuličky: 3 mm
Hexalobulár: 10
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 4,5 kN
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 0,7 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
4,5 kN
Další detaily
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, Nerez
d1 : M5
l2 : 11,5 mm
d3 : 2,2 mm
Průměr kuličky: 3 mm
Hexalobulár: 10
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 4,5 kN
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 1,2 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
9 kN
Další detaily
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, Nerez
d1 : M6
l2 : 10 mm
d3 : 3,2 mm
Průměr kuličky: 4 mm
Hexalobulár: 15
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 9 kN
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 1,4 g
show article view
Provedení:
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
9 kN
Další detaily
kulička s ploškou, dosedací plocha hladká, Nerez
d1 : M6
l2 : 16 mm
d3 : 3,2 mm
Průměr kuličky: 4 mm
Hexalobulár: 15
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 9 kN
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 2,4 g
show article view
Materiál
Koule
Ložisková ocel, tvrzená
Nerez, tvrzená
Šroub
Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
Nerez 1.4305
Poznámky
Kulička není zajištěná proti přetočení.
Nestandardní provedení dle poptávky.
Odkazy
Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -
Datový list EH 22720. Přítlačné šrouby – bez hlavy, kulička s ploškou a hexalobulár
Datový košík:
Datový košík
Flyer Ball-ended Thrust Screws
Kategorie:
Informační materiál
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).