Přítlačné šrouby bez hlavy, kulička s ploškou

EH 22720.

Přítlačný šroub s kuličkou z termoplastu je určený pro křehké a na tlak citlivé součásti.

Přítlačné šrouby s kuličkou lze také použít k sevření, upnutí nebo podepření nerovnoběžných ploch.

Přenesení síly na plochu pomocí pohyblivé kuličky.

Vaše vyhledávání dosáhlo 159 výsledků

Provedení
Materiál
d1 [mm]
l2 [mm]
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
9,6 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
3,5 kN
Objednací číslo:
22720.0829
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • dosedací plocha hladká, Nerez
  • d1: M4
  • l2: 9,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Průměr kuličky: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 3,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 0,6 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
11,6 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
3,5 kN
Objednací číslo:
22720.0830
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • dosedací plocha hladká, Nerez
  • d1: M4
  • l2: 11,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Průměr kuličky: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 3,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 0,7 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M4
l2 [mm]:
15,6 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
3,5 kN
Objednací číslo:
22720.0832
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • dosedací plocha hladká, Nerez
  • d1: M4
  • l2: 15,6 mm
  • d3: 1,8 mm
  • Průměr kuličky: 2,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 3,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 1 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
7,5 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
4,5 kN
Objednací číslo:
22720.0833
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • dosedací plocha hladká, Nerez
  • d1: M5
  • l2: 7,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Průměr kuličky: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 4,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 0,6 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
9,5 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
4,5 kN
Objednací číslo:
22720.0834
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • dosedací plocha hladká, Nerez
  • d1: M5
  • l2: 9,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Průměr kuličky: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 4,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 0,9 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
11,5 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
4,5 kN
Objednací číslo:
22720.0835
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • dosedací plocha hladká, Nerez
  • d1: M5
  • l2: 11,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Průměr kuličky: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 4,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 1,1 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
15,5 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
4,5 kN
Objednací číslo:
22720.0836
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • dosedací plocha hladká, Nerez
  • d1: M5
  • l2: 15,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Průměr kuličky: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 4,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 1,6 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
19,5 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
4,5 kN
Objednací číslo:
22720.0837
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • dosedací plocha hladká, Nerez
  • d1: M5
  • l2: 19,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Průměr kuličky: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 4,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 2 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M5
l2 [mm]:
24,5 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
4,5 kN
Objednací číslo:
22720.0838
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • dosedací plocha hladká, Nerez
  • d1: M5
  • l2: 24,5 mm
  • d3: 2,2 mm
  • Průměr kuličky: 3 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 4,5 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 2,6 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
10 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
9 kN
Objednací číslo:
22720.0840
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • dosedací plocha hladká, Nerez
  • d1: M6
  • l2: 10 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Průměr kuličky: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 9 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 1,3 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
12 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
9 kN
Objednací číslo:
22720.0842
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • dosedací plocha hladká, Nerez
  • d1: M6
  • l2: 12 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Průměr kuličky: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 9 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 1,6 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
16 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
9 kN
Objednací číslo:
22720.0844
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • dosedací plocha hladká, Nerez
  • d1: M6
  • l2: 16 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Průměr kuličky: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 9 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 2,3 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
20 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
9 kN
Objednací číslo:
22720.0845
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • dosedací plocha hladká, Nerez
  • d1: M6
  • l2: 20 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Průměr kuličky: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 9 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 3 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M6
l2 [mm]:
25 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
9 kN
Objednací číslo:
22720.0846
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • dosedací plocha hladká, Nerez
  • d1: M6
  • l2: 25 mm
  • d3: 3,2 mm
  • Průměr kuličky: 4 mm
  • SW: 3 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 9 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 3,8 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
10 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
15 kN
Objednací číslo:
22720.0850
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • dosedací plocha hladká, Nerez
  • d1: M8
  • l2: 10 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Průměr kuličky: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 15 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 2,4 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
12 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
15 kN
Objednací číslo:
22720.0852
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • dosedací plocha hladká, Nerez
  • d1: M8
  • l2: 12 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Průměr kuličky: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 15 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 2,8 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
16 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
15 kN
Objednací číslo:
22720.0853
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • dosedací plocha hladká, Nerez
  • d1: M8
  • l2: 16 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Průměr kuličky: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 15 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 4,1 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
15 kN
Objednací číslo:
22720.0854
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • dosedací plocha hladká, Nerez
  • d1: M8
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Průměr kuličky: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 15 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 5,1 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
25 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
15 kN
Objednací číslo:
22720.0855
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • dosedací plocha hladká, Nerez
  • d1: M8
  • l2: 25 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Průměr kuličky: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 15 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 6,7 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
30 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
15 kN
Objednací číslo:
22720.0856
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • dosedací plocha hladká, Nerez
  • d1: M8
  • l2: 30 mm
  • d3: 4,5 mm
  • Průměr kuličky: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 15 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 8,2 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
12 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
20 kN
Objednací číslo:
22720.0860
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • dosedací plocha hladká, Nerez
  • d1: M10
  • l2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • Průměr kuličky: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 20 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 4,5 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
16 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
20 kN
Objednací číslo:
22720.0862
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • dosedací plocha hladká, Nerez
  • d1: M10
  • l2: 16 mm
  • d3: 6 mm
  • Průměr kuličky: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 20 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 5,9 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
20 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
20 kN
Objednací číslo:
22720.0863
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • dosedací plocha hladká, Nerez
  • d1: M10
  • l2: 20 mm
  • d3: 6 mm
  • Průměr kuličky: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 20 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 7,8 g
show article view
Přítlačné šrouby
Provedení:
dosedací plocha hladká
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M10
l2 [mm]:
25 mm
Zatížitelnost při statickém zatížení1) max. [kN]:
20 kN
Objednací číslo:
22720.0864
CAD
Dokumenty
Přítlačné šrouby
  • dosedací plocha hladká, Nerez
  • d1: M10
  • l2: 25 mm
  • d3: 6 mm
  • Průměr kuličky: 7 mm
  • SW: 5 mm
  • Zatížitelnost při statickém zatížení1) max.: 20 kN
  • Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
  • Hmotnost: 10 g
show article view
Přítlačné šrouby

Materiál

Koule

  • Ložisková ocel, tvrzená
  • Nerez, tvrzená
  • Termoplast POM, červený

Šroub

  • Zušlechtěná ocel, 1200 ± 100 N/mm2
  • Nerez 1.4305

Poznámky

Kulička není zajištěná proti přetočení.

Nestandardní provedení dle poptávky.

Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 22720. Přítlačné šrouby – bez hlavy, kulička s ploškou
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).