Přítlačný šroub s kuličkou z termoplastu je určený pro křehké a na tlak citlivé součásti.
Přítlačné šrouby s kuličkou lze také použít k sevření, upnutí nebo podepření nerovnoběžných ploch.
Přenesení síly na plochu pomocí pohyblivé kuličky.
Tento výrobek 22720.0837 - Přítlačné šrouby bez hlavy, kulička s ploškou / dosedací plocha hladká (d1: M5, l2: 19,5 mm) je variantou skupiny výrobků Přítlačné šrouby bez hlavy, kulička s ploškou (EH 22720.)
Koule
Šroub
Kulička není zajištěná proti přetočení.
Nestandardní provedení dle poptávky.
Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha - Technická data -
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels