Boční odpružené kolíky jsou boční odpružené elementy s koulí, kolíkem, vnitřním závitem (k uchycení konkrétních dílů) nebo s pružnou planžetou. Boční odpružené kolíky jsou také často označovány jako odpružené držáky. Používají se v mnoha průmyslových odvětvích při polohování, přitlačení a lisování.
Ze skladu je k dispozici rozsáhlý sortiment výrobků v mnoha různých variantách:
Hladké provedení pro zalisování nebo se závitem pro zašroubování
S koulí / pružnou planžetou (jednostranné / oboustranné provedení), kolíkem, vnitřním závitem k uchycení konkrétních dílů
Bez utěsnění, respektive s utěsněním proti šponám a nečistotám
S různými pružinami (slabá, standardní, zesílená)
Pouzdro z oceli, hliníku nebo plastu
Kolík (přítlačný kolík) z oceli, nerezi nebo termoplastu
Jako příslušenství nabízíme:
Excentry pro boční odpružené kolíky, hladké
Doplněním našeho metrického produktového sortimentu jsou k dispozici také vybraná provedení v palcových rozměrech.
Pro nestandardní aplikace lze navrhnout a vyrobit speciální provedení.