Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 9 výsledků
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Další detaily
Slabá pružina
d1 : 10 mm
d2 : M4
Síla pružiny F max.1) : ~ 20 N
d3 : 6,3 mm
l1 -1: 11 mm
l2 : 6,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,2 mm
Zdvih s: 0,8 mm
Montážní otvor D H8: 10 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 1,8 g
show article view
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Další detaily
Standardní pružina
d1 : 10 mm
d2 : M4
Síla pružiny F max.1) : ~ 50 N
d3 : 6,3 mm
l1 -1: 11 mm
l2 : 6,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,2 mm
Zdvih s: 0,8 mm
Montážní otvor D H8: 10 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 2,1 g
show article view
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Další detaily
Zesílená pružina
d1 : 10 mm
d2 : M4
Síla pružiny F max.1) : ~ 100 N
d3 : 6,3 mm
l1 -1: 11 mm
l2 : 6,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,2 mm
Zdvih s: 0,8 mm
Montážní otvor D H8: 10 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 2,3 g
show article view
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Další detaily
Slabá pružina
d1 : 10 mm
d2 : M4
Síla pružiny F max.1) : ~ 40 N
d3 : 6,3 mm
l1 -1: 11 mm
l2 : 10,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,2 mm
Zdvih s: 1 mm
Montážní otvor D H8: 10 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 1,9 g
show article view
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Další detaily
Standardní pružina
d1 : 10 mm
d2 : M4
Síla pružiny F max.1) : ~ 75 N
d3 : 6,3 mm
l1 -1: 11 mm
l2 : 10,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,2 mm
Zdvih s: 1 mm
Montážní otvor D H8: 10 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 2,1 g
show article view
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Další detaily
Zesílená pružina
d1 : 10 mm
d2 : M4
Síla pružiny F max.1) : ~ 100 N
d3 : 6,3 mm
l1 -1: 11 mm
l2 : 10,7 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 1,2 mm
Zdvih s: 1 mm
Montážní otvor D H8: 10 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 2,5 g
show article view
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Další detaily
Slabá pružina
d1 : 16 mm
d2 : M6
Síla pružiny F max.1) : ~ 100 N
d3 : 10,2 mm
l1 -1: 18 mm
l2 : 16,7 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 1,7 mm
Zdvih s: 1,6 mm
Montážní otvor D H8: 16 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 9,4 g
show article view
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Další detaily
Standardní pružina
d1 : 16 mm
d2 : M6
Síla pružiny F max.1) : ~ 150 N
d3 : 10,2 mm
l1 -1: 18 mm
l2 : 16,7 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 1,7 mm
Zdvih s: 1,6 mm
Montážní otvor D H8: 16 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 9,4 g
show article view
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Další detaily
Zesílená pružina
d1 : 16 mm
d2 : M6
Síla pružiny F max.1) : ~ 200 N
d3 : 10,2 mm
l1 -1: 18 mm
l2 : 16,7 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 1,7 mm
Zdvih s: 1,6 mm
Montážní otvor D H8: 16 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
Hmotnost: 9,3 g
show article view
Materiál
Pouzdro
Závitová destička
Pružina
Nerez
Ocel, brynýrovaná
Ocel, zinkovaná
Poznámky
Možnost našroubování různých vlastních čepů.
Produkt:
montážní nářadí pro následující velikosti
pro boční odpružený kolík, hladký d1 : 10 mm
Objednací číslo:
22150.0831
montážní nářadí
d1 : 10 mm
Hmotnost: 49 g
Produkt:
montážní nářadí pro následující velikosti
pro boční odpružený kolík, hladký d1 : 16 mm
Objednací číslo:
22150.0833
montážní nářadí
d1 : 16 mm
Hmotnost: 105 g
Značení
Slabá pružina = pružina z nerezi
Standardní pružina = pružina z oceli, brynýrovaná
Zesílená pružina = pružina z oceli, zinkovaná
Montáž
Vzorec pro výpočet osové vzdálenosti montážního otvoru:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = osová vzdálenost,
y = výška obrobku,
w = délka obrobku,
x = velikost odtlačení,
z = průměr dorazu
Výpočet rozměru x pro obrobky:
x = d2 /2 - s
Montuje se nalisováním.
Datový list EH 22150. Boční odpružené kolíky – hladké, s vnitřním závitem, bez utěsnění
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Neobsahuje látky SVHC
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.