Vaše vyhledávání dosáhlo 20 výsledků
Kolík:
Ocel, tvrzená, zinkovaná
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 10 N
- Kolík: Ocel/kolík z oceli, slabá pružina
- d1: 6 mm
- d2: 3 mm
- Síla pružiny F max.1): ~ 10 N
- l1 -1: 7 mm
- l2 ±0,5: 4 mm
- Zdvih s: 0,5 mm
- Montážní otvor D H8: 6 mm
- x2): 1 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 0,6 g
show article view
Kolík:
Ocel, tvrzená, zinkovaná
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
- Kolík: Ocel/kolík z oceli, standardní pružina
- d1: 6 mm
- d2: 3 mm
- Síla pružiny F max.1): ~ 20 N
- l1 -1: 7 mm
- l2 ±0,5: 4 mm
- Zdvih s: 0,5 mm
- Montážní otvor D H8: 6 mm
- x2): 1 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 0,6 g
show article view
Kolík:
Ocel, tvrzená, zinkovaná
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
- Kolík: Ocel/kolík z oceli, zesílená pružina
- d1: 6 mm
- d2: 3 mm
- Síla pružiny F max.1): ~ 40 N
- l1 -1: 7 mm
- l2 ±0,5: 4 mm
- Zdvih s: 0,5 mm
- Montážní otvor D H8: 6 mm
- x2): 1 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 0,7 g
show article view
Kolík:
Ocel, tvrzená, zinkovaná
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
- Kolík: Ocel/kolík z oceli, slabá pružina
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- Síla pružiny F max.1): ~ 20 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 6,7 mm
- Zdvih s: 0,8 mm
- Montážní otvor D H8: 10 mm
- x2): 1,7 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 2,6 g
show article view
Kolík:
Ocel, tvrzená, zinkovaná
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
- Kolík: Ocel/kolík z oceli, standardní pružina
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- Síla pružiny F max.1): ~ 50 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 6,7 mm
- Zdvih s: 0,8 mm
- Montážní otvor D H8: 10 mm
- x2): 1,7 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 2,8 g
show article view
Kolík:
Ocel, tvrzená, zinkovaná
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Kolík: Ocel/kolík z oceli, zesílená pružina
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- Síla pružiny F max.1): ~ 100 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 6,7 mm
- Zdvih s: 0,8 mm
- Montážní otvor D H8: 10 mm
- x2): 1,7 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 3 g
show article view
Kolík:
Ocel, tvrzená, zinkovaná
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
- Kolík: Ocel/kolík z oceli, slabá pružina
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- Síla pružiny F max.1): ~ 40 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 10,7 mm
- Zdvih s: 1 mm
- Montážní otvor D H8: 10 mm
- x2): 1,9 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 3,4 g
show article view
Kolík:
Ocel, tvrzená, zinkovaná
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
- Kolík: Ocel/kolík z oceli, standardní pružina
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- Síla pružiny F max.1): ~ 75 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 10,7 mm
- Zdvih s: 1 mm
- Montážní otvor D H8: 10 mm
- x2): 1,9 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 3,6 g
show article view
Kolík:
Ocel, tvrzená, zinkovaná
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Kolík: Ocel/kolík z oceli, zesílená pružina
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- Síla pružiny F max.1): ~ 100 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 10,7 mm
- Zdvih s: 1 mm
- Montážní otvor D H8: 10 mm
- x2): 1,9 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 3,9 g
show article view
Kolík:
Ocel, tvrzená, zinkovaná
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
- Kolík: Ocel/kolík z oceli, slabá pružina
- d1: 12 mm
- d2: 8 mm
- Síla pružiny F max.1): ~ 50 N
- l1 -1: 13,5 mm
- l2 ±0,5: 13,6 mm
- Zdvih s: 1,3 mm
- Montážní otvor D H8: 12 mm
- x2): 2,7 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 6,8 g
show article view
Kolík:
Ocel, tvrzená, zinkovaná
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Kolík: Ocel/kolík z oceli, standardní pružina
- d1: 12 mm
- d2: 8 mm
- Síla pružiny F max.1): ~ 100 N
- l1 -1: 13,5 mm
- l2 ±0,5: 13,6 mm
- Zdvih s: 1,3 mm
- Montážní otvor D H8: 12 mm
- x2): 2,7 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 7,3 g
show article view
Kolík:
Ocel, tvrzená, zinkovaná
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
- Kolík: Ocel/kolík z oceli, zesílená pružina
- d1: 12 mm
- d2: 8 mm
- Síla pružiny F max.1): ~ 150 N
- l1 -1: 13,5 mm
- l2 ±0,5: 13,6 mm
- Zdvih s: 1,3 mm
- Montážní otvor D H8: 12 mm
- x2): 2,7 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 7,8 g
show article view
Kolík:
Ocel, tvrzená, zinkovaná
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Kolík: Ocel/kolík z oceli, slabá pružina
- d1: 16 mm
- d2: 10 mm
- Síla pružiny F max.1): ~ 100 N
- l1 -1: 18 mm
- l2 ±0,5: 16,7 mm
- Zdvih s: 1,6 mm
- Montážní otvor D H8: 16 mm
- x2): 3,1 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 14 g
show article view
Kolík:
Ocel, tvrzená, zinkovaná
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
- Kolík: Ocel/kolík z oceli, standardní pružina
- d1: 16 mm
- d2: 10 mm
- Síla pružiny F max.1): ~ 150 N
- l1 -1: 18 mm
- l2 ±0,5: 16,7 mm
- Zdvih s: 1,6 mm
- Montážní otvor D H8: 16 mm
- x2): 3,1 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 15 g
show article view
Kolík:
Ocel, tvrzená, zinkovaná
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
- Kolík: Ocel/kolík z oceli, zesílená pružina
- d1: 16 mm
- d2: 10 mm
- Síla pružiny F max.1): ~ 200 N
- l1 -1: 18 mm
- l2 ±0,5: 16,7 mm
- Zdvih s: 1,6 mm
- Montážní otvor D H8: 16 mm
- x2): 3,1 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 250 °C
- Hmotnost: 15 g
show article view
Kolík:
Termoplast POM, bílý
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 10 N
- Kolík: Termoplast/kolík z termoplastu, slabá pružina
- d1: 6 mm
- d2: 3 mm
- Síla pružiny F max.1): ~ 10 N
- l1 -1: 7 mm
- l2 ±0,5: 4 mm
- Zdvih s: 0,5 mm
- Montážní otvor D H8: 6 mm
- x2): 1 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 0,3 g
show article view
Kolík:
Termoplast POM, bílý
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
- Kolík: Termoplast/kolík z termoplastu, slabá pružina
- d1: 10 mm
- d2: 5 mm
- Síla pružiny F max.1): ~ 20 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 6,7 mm
- Zdvih s: 0,8 mm
- Montážní otvor D H8: 10 mm
- x2): 1,7 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 1,3 g
show article view
Kolík:
Termoplast POM, bílý
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
- Kolík: Termoplast/kolík z termoplastu, slabá pružina
- d1: 10 mm
- d2: 6 mm
- Síla pružiny F max.1): ~ 40 N
- l1 -1: 11 mm
- l2 ±0,5: 10,7 mm
- Zdvih s: 1 mm
- Montážní otvor D H8: 10 mm
- x2): 1,9 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 1,5 g
show article view
Kolík:
Termoplast POM, bílý
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
- Kolík: Termoplast/kolík z termoplastu, slabá pružina
- d1: 12 mm
- d2: 8 mm
- Síla pružiny F max.1): ~ 50 N
- l1 -1: 13,5 mm
- l2 ±0,5: 13,9 mm
- Zdvih s: 1,3 mm
- Montážní otvor D H8: 12 mm
- x2): 2,7 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 2,9 g
show article view
Kolík:
Termoplast POM, bílý
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
- Kolík: Termoplast/kolík z termoplastu, slabá pružina
- d1: 16 mm
- d2: 10 mm
- Síla pružiny F max.1): ~ 100 N
- l1 -1: 18 mm
- l2 ±0,5: 16,7 mm
- Zdvih s: 1,6 mm
- Montážní otvor D H8: 16 mm
- x2): 3,1 mm
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 6,6 g
show article view
Materiál
Pouzdro
Pružina
- Nerez
- Ocel, brynýrovaná
- Ocel, zinkovaná
Kolík
- Ocel, tvrzená, zinkovaná
- Termoplast POM, bílý
Produkt:
montážní nářadí pro následující velikosti
d1: 6 mm
Objednací číslo:
22150.0830
- montážní nářadí
- d1: 6 mm
- Hmotnost: 19 g
Produkt:
montážní nářadí pro následující velikosti
d1: 10 mm
Objednací číslo:
22150.0831
- montážní nářadí
- d1: 10 mm
- Hmotnost: 49 g
Produkt:
montážní nářadí pro následující velikosti
d1: 12 mm
Objednací číslo:
22150.0832
- montážní nářadí
- d1: 12 mm
- Hmotnost: 86 g
Produkt:
montážní nářadí pro následující velikosti
d1: 16 mm
Objednací číslo:
22150.0833
- montážní nářadí
- d1: 16 mm
- Hmotnost: 105 g
Značení
Slabá pružina = pružina z nerezi
Standardní pružina = pružina z oceli, brynýrovaná
Zesílená pružina = pružina z oceli, zinkovaná
Montáž
Montuje se nalisováním.
Vzorec pro výpočet osové vzdálenosti montážního otvoru:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = osová vzdálenost,
y = výška obrobku,
w = délka obrobku,
x = velikost odtlačení,
s = zdvih,
z = průměr dorazu
Výpočet velikosti x:
y je větší nebo rovno než l2 - d2/2,
pak x = d2/2 - s
nebo
y je menší než l2 - d2/2,
pak x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) * 0,123]
Datový list EH 22150. Boční odpružené kolíky – hladký, bez utěsnění
Datový košík:
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).