Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 27 výsledků
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Další detaily
Slabá pružina
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Síla pružiny F max.1) : ~ 20 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Zdvih s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
Hmotnost: 3 g
show article view
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Další detaily
Standardní pružina
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Síla pružiny F max.1) : ~ 50 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Zdvih s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
Hmotnost: 3,3 g
show article view
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Další detaily
Zesílená pružina
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Síla pružiny F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Zdvih s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
Hmotnost: 3,5 g
show article view
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Další detaily
Slabá pružina
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Síla pružiny F max.1) : ~ 20 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Zdvih s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
Hmotnost: 4,9 g
show article view
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Další detaily
Standardní pružina
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Síla pružiny F max.1) : ~ 50 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Zdvih s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
Hmotnost: 5,4 g
show article view
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Další detaily
Zesílená pružina
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Síla pružiny F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Zdvih s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
Hmotnost: 5,8 g
show article view
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Další detaily
Slabá pružina
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Síla pružiny F max.1) : ~ 20 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Zdvih s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
Hmotnost: 6,7 g
show article view
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Další detaily
Standardní pružina
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Síla pružiny F max.1) : ~ 50 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Zdvih s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
Hmotnost: 7,3 g
show article view
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Další detaily
Zesílená pružina
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Síla pružiny F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 6 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Zdvih s: 0,8 mm
SW: 10 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
Hmotnost: 8 g
show article view
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Další detaily
Slabá pružina
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Síla pružiny F max.1) : ~ 40 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Zdvih s: 1 mm
SW: 10 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
Hmotnost: 3,1 g
show article view
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Další detaily
Standardní pružina
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Síla pružiny F max.1) : ~ 75 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Zdvih s: 1 mm
SW: 10 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
Hmotnost: 3,3 g
show article view
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Další detaily
Zesílená pružina
d1 : M12
l1 -2: 11,5 mm
Síla pružiny F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Zdvih s: 1 mm
SW: 10 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
Hmotnost: 3,5 g
show article view
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Další detaily
Slabá pružina
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Síla pružiny F max.1) : ~ 40 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Zdvih s: 1 mm
SW: 10 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
Hmotnost: 5,1 g
show article view
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Další detaily
Standardní pružina
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Síla pružiny F max.1) : ~ 75 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Zdvih s: 1 mm
SW: 10 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
Hmotnost: 5,5 g
show article view
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Další detaily
Zesílená pružina
d1 : M12
l1 -2: 19 mm
Síla pružiny F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Zdvih s: 1 mm
SW: 10 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
Hmotnost: 6,2 g
show article view
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Další detaily
Slabá pružina
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Síla pružiny F max.1) : ~ 40 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Zdvih s: 1 mm
SW: 10 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
Hmotnost: 6,8 g
show article view
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 75 N
Další detaily
Standardní pružina
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Síla pružiny F max.1) : ~ 75 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Zdvih s: 1 mm
SW: 10 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
Hmotnost: 7,4 g
show article view
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Další detaily
Zesílená pružina
d1 : M12
l1 -2: 26,5 mm
Síla pružiny F max.1) : ~ 100 N
d2 : M4
d3 : 6,1 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,5 mm
l4 : 2 mm
Zdvih s: 1 mm
SW: 10 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
Hmotnost: 8,6 g
show article view
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Další detaily
Slabá pružina
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 18 mm
Síla pružiny F max.1) : ~ 100 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 2,3 mm
Zdvih s: 1,6 mm
SW: 16 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
Hmotnost: 15 g
show article view
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Další detaily
Standardní pružina
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 18 mm
Síla pružiny F max.1) : ~ 150 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 2,3 mm
Zdvih s: 1,6 mm
SW: 16 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
Hmotnost: 14 g
show article view
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Další detaily
Zesílená pružina
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 18 mm
Síla pružiny F max.1) : ~ 200 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 2,3 mm
Zdvih s: 1,6 mm
SW: 16 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
Hmotnost: 15 g
show article view
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Další detaily
Slabá pružina
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 31,5 mm
Síla pružiny F max.1) : ~ 100 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 2,3 mm
Zdvih s: 1,6 mm
SW: 16 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
Hmotnost: 23 g
show article view
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Další detaily
Standardní pružina
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 31,5 mm
Síla pružiny F max.1) : ~ 150 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 2,3 mm
Zdvih s: 1,6 mm
SW: 16 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
Hmotnost: 23 g
show article view
Síla pružiny F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Další detaily
Zesílená pružina
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 31,5 mm
Síla pružiny F max.1) : ~ 200 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 2,3 mm
Zdvih s: 1,6 mm
SW: 16 mm
Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
Hmotnost: 23 g
show article view
Materiál
Těsnění
Pouzdro
Závitová destička
Pružina
Nerez
Ocel, brynýrovaná
Ocel, zinkovaná
Poznámky
Možnost našroubování různých vlastních čepů.
Produkt:
montážní nářadí pro následující velikosti závitů
pro boční odpružené kolíky d1 : M12
Objednací číslo:
22150.0820
montážní nářadí
d1 : M12
Hmotnost: 76 g
Produkt:
montážní nářadí pro následující velikosti závitů
pro boční odpružené kolíky d1 : M18 x 1,5 mm
Objednací číslo:
22150.0822
montážní nářadí
d1 : M18 x 1,5 mm
Hmotnost: 137 g
Značení
Slabá pružina = pružina z nerezi
Standardní pružina = pružina z oceli, brynýrovaná
Zesílená pružina = pružina z oceli, zinkovaná
Montáž
Vzorec pro výpočet osové vzdálenosti montážního otvoru:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = osová vzdálenost,
y = výška obrobku,
w = délka obrobku,
x = velikost odtlačení,
z = průměr dorazu
Výpočet rozměru x pro obrobky:
x = d2 /2 - s
Montuje se našroubováním pomocí nářadí.
Datový list EH 22150. Boční odpružené kolíky – se závitem a vnitřním závitem, s utěsněním
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.
Obsahuje látky Proposition 65
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.